Vis à épaulement à Manchons Vis similaires à la norme ISO 7379, en Acier inoxydable (619805008)

Vis à épaulement à Manchons Vis similaires à la norme ISO 7379, en Acier inoxydable 619805008
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 619805008

Marque: MAEDLER

Prix: 3.90

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Vis nominale (M): M 4

d s f9: 5 mm

l +0,25: 8 mm

Diamètre de la Surface ajustée b: 8 mm

Diamètre de la Tête d K: 9 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

619805008

Référence pièce
619805008
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) d sf9
(mm)
l +0,25
(mm)
Diamètre de la Surface ajustée b
(mm)
Diamètre de la Tête d K
(mm)
k
(mm)
Taille de la clé s
(mm)
Poids
(g)

3.90 €

1 Disponible 4 jours M 4588942.53.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable (1.4301) Traitement de surface Vide

Vous vous trouvez sur la page de Vis à épaulement à Manchons Vis similaires à la norme ISO 7379, en Acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: 619805008.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 619805008.

Variantes de ce produit

Référence pièce
619804008
619804010
619804012
619805010
619805012
619805016
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) d sf9
(mm)
l +0,25
(mm)
Diamètre de la Surface ajustée b
(mm)
Diamètre de la Tête d K
(mm)
k
(mm)
Taille de la clé s
(mm)
Poids
(g)

4.85 €

1 Disponible 4 jours M 34877321.8

3.98 €

1 Disponible 4 jours M 341077322

4.05 €

1 Disponible 4 jours M 341277322.2

4.36 €

1 Disponible 4 jours M 45108942.53.4

4.04 €

1 Disponible 4 jours M 45128942.53.7

4.12 €

1 Disponible 4 jours M 45168942.54.3

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique