Référence fabricant: 62026000
Marque: MAEDLER
Prix: 122.58 €
Délai de livraison: 4 jours
Diamètre d'alésage d 1: 60 mm
Tolérance d'alésage: +0,13/+0,10 mm
a: 220 mm
b 1: 80 mm
b 2: 55 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
62026000
Référence pièce
|
---|
62026000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre d'alésage d 1 (mm) | Tolérance d'alésage (mm) | a (mm) | b 1 (mm) | b 2 (mm) | c (mm) | d 3 (mm) | d 6 (mm) | d 7 (mm) | h 1 (mm) | h 2 max. (mm) | m (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.58 € | 1 | Disponible | 4 jours | 60 | +0,13/+0,10 | 220 | 80 | 55 | 35 | 100 | 24 | M 20 | 70 | 125 | 160 | 5.5 |
Loading...
Unité, type | Unité de roulement | Unité de roulement, type | Type palier lisse | Matériau du corps de l'unité | Fonte grise (GG25) |
---|---|---|---|---|---|
Surface | Vide |
Vous vous trouvez sur la page de Stock à Support de palier charges lourdes DIN 504 version B, sans Douille, le numéro d'article est le suivant: 62026000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 62026000.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre d'alésage d 1(mm)
Tolérance d'alésage(mm)
a(mm)
b 1(mm)
b 2(mm)
c(mm)
d 3(mm)
d 6(mm)
d 7(mm)
h 1(mm)
h 2 max.(mm)
m(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
62023000 |
62023500 |
62024000 |
62024500 |
62027000 |
62028000 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre d'alésage d 1 (mm) | Tolérance d'alésage (mm) | a (mm) | b 1 (mm) | b 2 (mm) | c (mm) | d 3 (mm) | d 6 (mm) | d 7 (mm) | h 1 (mm) | h 2 max. (mm) | m (mm) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.04 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 | +0,086/+0,065 | 140 | 60 | 40 | 25 | 60 | 15 | M 12 | 40 | 75 | 100 | 2 | |
74.41 € | 1 | Disponible | 4 jours | 35 | +0,105/+0,080 | 160 | 60 | 45 | 25 | 80 | 15 | M 12 | 50 | 95 | 120 | 3 | |
74.41 € | 1 | Disponible | 4 jours | 40 | +0,105/+0,080 | 160 | 60 | 45 | 25 | 80 | 15 | M 12 | 50 | 95 | 120 | 3 | |
96.31 € | 1 | Disponible | 4 jours | 45 | +0,105/+0,080 | 190 | 70 | 50 | 30 | 90 | 19 | M 16 | 60 | 110 | 140 | 4.2 | |
166.37 € | 1 | Disponible | 4 jours | 70 | +0,13/+0,10 | 240 | 90 | 60 | 35 | 120 | 24 | M 20 | 80 | 145 | 180 | 8.3 | |
210.15 € | 1 | Disponible | 4 jours | 80 | +0,13/+0,10 | 270 | 100 | 70 | 45 | 140 | 28 | M 24 | 90 | 165 | 210 | 11.6 |