Référence fabricant: 62102500
Marque: MAEDLER
Prix: 210.91 €
Délai de livraison: 4 jours
Diamètre d'alésage d 1: 25 mm
Tolérance d'alésage: +0,149/+0,065 mm
a: 155 mm
b: 60 mm
c: 20 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
62102500
Référence pièce
|
---|
62102500 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre d'alésage d 1 (mm) | Tolérance d'alésage (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d 3h9 (mm) | d 6 (mm) | d 7 (mm) | m (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210.91 € | 1 | Disponible | 4 jours | 25 | +0,149/+0,065 | 155 | 60 | 20 | 65 | 14 | M 12 | 120 | 1.4 |
Loading...
Unité, type | Unité de roulement | Unité de roulement, type | Palier à bride | Matériau du corps de l'unité | Fonte grise (GG25) / Bronze rouge RG7 |
---|---|---|---|---|---|
Surface | Vide | F(mm) | 20 |
Vous vous trouvez sur la page de Palier à bride DIN 502 version A, avec Douille en Bronze rouge, le numéro d'article est le suivant: 62102500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 62102500.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre d'alésage d 1(mm)
Tolérance d'alésage(mm)
a(mm)
b(mm)
c(mm)
d 3 h9(mm)
d 6(mm)
d 7(mm)
m(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
62103000 |
62104000 |
62105000 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre d'alésage d 1 (mm) | Tolérance d'alésage (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d 3h9 (mm) | d 6 (mm) | d 7 (mm) | m (mm) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210.91 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 | +0,149/+0,065 | 155 | 60 | 20 | 65 | 14 | M 12 | 120 | 1.4 | |
298.66 € | 1 | Disponible | 4 jours | 40 | +0,180/+0,080 | 180 | 70 | 25 | 80 | 18 | M 16 | 140 | 3 | |
307.42 € | 1 | Disponible | 4 jours | 50 | +0,180/+0,080 | 210 | 80 | 30 | 90 | 22 | M 20 | 160 | 4.2 |