Palier à bride à Boule BPFL (tôle Acier en en deux parties, zinguée) (62653500)

Palier à bride à Boule BPFL (tôle Acier en en deux parties, zinguée) 62653500
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 62653500

Marque: MAEDLER

Prix: 28.55

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Type: BPFL 207

Diamètre: 35 mm

a: 122 mm

e: 100 mm

t: 2.5 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

62653500

Référence pièce
62653500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Diamètre
(mm)
a
(mm)
e
(mm)
t
(mm)
b
(mm)
c
(mm)
B i
(mm)
n
(mm)
s
(mm)
Charge admissible du Boîtiers
(kN)
Roulements de charge dyn. C
(kN)
Statistique de la charge Roulements du roulement. C0
(kN)
Poids
(kg)

28.55 €

1 Disponible 4 jours BPFL 207351221002.52294328.5116.2319.913.70.58

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Unité de roulement Unité de roulement, type Palier à bride à Boule Matériau du corps de l'unité Acier
Matériau de l'élément de roulement JIS-SUJ (acier pour roulements) Surface Étamé

Vous vous trouvez sur la page de Palier à bride à Boule BPFL (tôle Acier en en deux parties, zinguée), le numéro d'article est le suivant: 62653500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 62653500.

Variantes de ce produit

Référence pièce
62651200
62651500
62651700
62652000
62652500
62653000
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type Diamètre
(mm)
a
(mm)
e
(mm)
t
(mm)
b
(mm)
c
(mm)
B i
(mm)
n
(mm)
s
(mm)
Charge admissible du Boîtiers
(kN)
Roulements de charge dyn. C
(kN)
Statistique de la charge Roulements du roulement. C0
(kN)
Poids
(kg)

14.08 €

1 Disponible 4 jours BPFL 201128163.5214592267.12.657.44.50.19

14.11 €

1 Disponible 4 jours BPFL 202158163.5214592267.12.657.44.50.19

14.24 €

1 Disponible 4 jours BPFL 203178163.5214592267.12.657.44.50.19

15.24 €

1 Disponible 4 jours BPFL 204209071.52166725793.099.96.20.24

16.15 €

1 Disponible 4 jours BPFL 20525957621871277.593.5310.87.00.28

22.30 €

1 Disponible 4 jours BPFL 2063011390.52.51984308114.9015.1100.38

Assistance technique