Référence fabricant: 62641200
Marque: MAEDLER
Prix: 15.67 €
Délai de livraison: 4 jours
Type: BPF 201
Diamètre: 12 mm
a: 81 mm
p: 63.5 mm
t: 2 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
62641200
Référence pièce
|
---|
62641200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Diamètre (mm) | a (mm) | p (mm) | t (mm) | b (mm) | B i (mm) | n (mm) | s (mm) | Charge admissible du Boîtiers (kN) | Roulements de charge dyn. C (kN) | Statistique de la charge Roulements du roulement. C0 (kN) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.67 € | 1 | Disponible | 4 jours | BPF 201 | 12 | 81 | 63.5 | 2 | 14 | 22 | 6 | 7.1 | 2.65 | 7.4 | 4.5 | 0.27 |
Loading...
Unité, type | Unité de roulement | Unité de roulement, type | Palier à bride à Boule | Matériau du corps de l'unité | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de l'élément de roulement | JIS-SUJ (acier pour roulements) | Surface | Étamé |
Vous vous trouvez sur la page de Palier à bride à Boule BPF (tôle Acier en en deux parties, zinguée), le numéro d'article est le suivant: 62641200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 62641200.
Configurer
Propriétés de base
Type
Diamètre(mm)
a(mm)
p(mm)
t(mm)
b(mm)
B i(mm)
n(mm)
s(mm)
Charge admissible du Boîtiers(kN)
Roulements de charge dyn. C(kN)
Statistique de la charge Roulements du roulement. C0(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
62641500 |
62641700 |
62642000 |
62642500 |
62643000 |
62643500 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Diamètre (mm) | a (mm) | p (mm) | t (mm) | b (mm) | B i (mm) | n (mm) | s (mm) | Charge admissible du Boîtiers (kN) | Roulements de charge dyn. C (kN) | Statistique de la charge Roulements du roulement. C0 (kN) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.89 € | 1 | Disponible | 4 jours | BPF 202 | 15 | 81 | 63.5 | 2 | 14 | 22 | 6 | 7.1 | 2.65 | 7.4 | 4.5 | 0.27 | |
13.89 € | 1 | Disponible | 4 jours | BPF 203 | 17 | 81 | 63.5 | 2 | 14 | 22 | 6 | 7.1 | 2.65 | 7.4 | 4.5 | 0.27 | |
15.20 € | 1 | Disponible | 4 jours | BPF 204 | 20 | 90 | 71.5 | 2 | 16 | 25 | 7 | 9 | 3.09 | 9.9 | 6.2 | 0.33 | |
16.89 € | 1 | Disponible | 4 jours | BPF 205 | 25 | 95 | 76 | 2 | 18 | 27 | 7.5 | 9 | 3.53 | 10.8 | 7.0 | 0.38 | |
23.09 € | 1 | Disponible | 4 jours | BPF 206 | 30 | 113 | 90.5 | 2.5 | 19 | 30 | 8 | 11 | 4.90 | 15.1 | 10 | 0.62 | |
28.63 € | 1 | Disponible | 4 jours | BPF 207 | 35 | 122 | 100 | 2.5 | 22 | 32 | 8.5 | 11 | 6.23 | 19.9 | 13.7 | 0.82 |