Référence fabricant: 62366132
Marque: MAEDLER
Prix: 22.64 €
Délai de livraison: 4 jours
D.I.: 32
du moyeu: 54
Largeur: 15
Diamètre extérieur max. sur la Tête de Vis R: 58.6 mm
Boulon DIN 912: M 6 x 18
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
62366132
Référence pièce
|
---|
62366132 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. | du moyeu | Largeur | Diamètre extérieur max. sur la Tête de Vis R (mm) | Boulon DIN 912 | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.64 € | 1 | Disponible | 4 jours | 32 | 54 | 15 | 58.6 | M 6 x 18 | 54 |
Loading...
Traitement de surface | Sans traitement de surface | Matériau | Aluminium |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Bagues d'arbre, Douilles de Pince à fente unique, Aluminium, le numéro d'article est le suivant: 62366132.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 62366132.
Configurer
Propriétés de base
D.I.
du moyeu
Largeur
Diamètre extérieur max. sur la Tête de Vis R(mm)
Boulon DIN 912
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
62366106 |
62366107 |
62366108 |
62366134 |
62366135 |
62366136 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. | du moyeu | Largeur | Diamètre extérieur max. sur la Tête de Vis R (mm) | Boulon DIN 912 | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.01 € | 1 | Disponible | 4 jours | 6 | 16 | 9 | 20.7 | M 3 x 8 | 4 | |
4.05 € | 1 | Disponible | 4 jours | 7 | 18 | 9 | 22.4 | M 3 x 8 | 5 | |
4.05 € | 1 | Disponible | 4 jours | 8 | 18 | 9 | 22.4 | M 3 x 8 | 5 | |
22.64 € | 1 | Disponible | 4 jours | 34 | 57 | 15 | 61.6 | M 6 x 18 | 60 | |
22.64 € | 1 | Disponible | 4 jours | 35 | 57 | 15 | 61.6 | M 6 x 18 | 59 | |
26.10 € | 1 | Disponible | 4 jours | 36 | 57 | 15 | 61.6 | M 6 x 18 | 56 |