Tige filetée acier ou Inox DIN 976-1 (K1960) (K1960.103)

Tige filetée acier ou Inox DIN 976-1 (K1960) K1960.103

Détails du produit:

Référence fabricant: K1960.103

Marque: KIPP

Prix: 10.72

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Matériau principal: Acier

Corps de finition de surface: zingué

Finition 1: filetage à droite

Classe de résistance: 8.8

D=Filetage: M10


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1960.103

Référence pièce
K1960.103
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corps de finition de surface Finition 1 Classe de résistance D=Filetage G=Filetage / pour Filetage Poids
(kg)

10.72 €

1 4 jours Acierzinguéfiletage à droite8.8M10M100,4800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur L (mm)(mm) 1000 Désignation tige filetée Type de fixation Filetage
B=Longueur de filetage(mm) 1000 DIN DIN 976-1 Type de produit tige filetée
RoHS true

Vous vous trouvez sur la page de Tige filetée acier ou Inox DIN 976-1 (K1960), le numéro d'article est le suivant: K1960.103.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1960.103.

Variantes de ce produit

Référence pièce
K1960.05
K1960.051
K1960.052
K1960.1041
K1960.1042
K1960.1051
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corps de finition de surface Finition 1 Classe de résistance D=Filetage G=Filetage / pour Filetage Poids
(kg)

6.90 €

1 4 jours Aciernaturelfiletage à droite8.8M5M50,1200

4.16 €

1 4 jours Acierzinguéfiletage à droite4.6M5M50,1148

8.17 €

1 4 jours Acier inoxydable A2naturelfiletage à droite70M5M50,1197

15.18 €

1 4 jours Acierzinguéfiletage à gauche4.6M4M40,0700

8.15 €

1 4 jours Acier inoxydable A2naturelfiletage à gauche70M4M40,0362

11.25 €

1 4 jours Acierzinguéfiletage à gauche4.6M5M50,1200

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique