Sauterelle DIN 3133 (K1336)

Sauterelle DIN 3133 (K1336)
· Technique de fermeture simple pour caches, habillages et conteneurs

· Domaines d'application : construction de machines, d'installations et de réservoirs

· Peuvent être protégées contre tout desserrage intempestif et peuvent être plombées

· Finition : tribofinition

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1336.350742

Référence pièce
K1336.350742
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.57 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

L=Longueur *Le chiffre entre () est la longueur min. du type réglable.(mm) 70 Largeur(mm) 18 Matériau principal Acier inoxydable
Corde acier 1.4301 Corps de finition de surface tribofinition Version 2 trou de fixation cache
A=Entraxe des alésages(mm) 22 Finition 1 avec étrier de serrage Désignation Grenouillère
D=Alésage de fixation(mm) 3,5 DIN DIN 3133 H=Hauteur(mm) 12
Type de produit Standard Poids(kg) 0,0444 PL Edelstahl true
RoHS true

Vous vous trouvez sur la page de Sauterelle DIN 3133 (K1336), le numéro d'article est le suivant: K1336.350742.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1336.350742.

Assistance technique