Rondelles DIN 433 en acier ou en inox (K2099) (K2099.031)

Rondelles DIN 433 en acier ou en inox (K2099) K2099.031

Détails du produit:

Référence fabricant: K2099.031

Marque: KIPP

Prix: 0.12

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Matériau principal: Acier

Corps de finition de surface: zingué

D1: 3,2 mm

H: 0,5 mm

D2: 6 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K2099.031

Référence pièce
K2099.031
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corps de finition de surface D1
(mm)
H
(mm)
D2
(mm)
Pour vis Poids
(kg)
PL Edelstahl

0.12 €

1 4 jours Acierzingué3,20,56M30,0001false

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 pour Vis CHC tête Désignation Rondelle DIN DIN 433
RoHS true

Vous vous trouvez sur la page de Rondelles DIN 433 en acier ou en inox (K2099), le numéro d'article est le suivant: K2099.031.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K2099.031.

Variantes de ce produit

Référence pièce
K2099.030
K2099.040
K2099.041
K2099.050
K2099.051
K2099.060
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corps de finition de surface D1
(mm)
H
(mm)
D2
(mm)
Pour vis Poids
(kg)
PL Edelstahl

0.12 €

1 4 jours Aciernaturel3,20,56M30,0001false

0.12 €

1 4 jours Aciernaturel4,30,58M40,0001false

0.12 €

1 4 jours Acierzingué4,30,58M40,0003false

0.12 €

1 4 jours Aciernaturel5,319M50,0003false

0.12 €

1 4 jours Acierzingué5,319M50,0006false

0.12 €

1 4 jours Aciernaturel6,41,611M60,0006false

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique