Charnières en tôle d'acier ou en tôle d'inox (K1082) (K1082.04301515)

Charnières en tôle d'acier ou en tôle d'inox (K1082) K1082.04301515

Détails du produit:

Référence fabricant: K1082.04301515

Marque: KIPP

Prix: 3.63

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Largeur: 60 mm

Matériau principal: Acier

Forme: B

A=Longueur: 60 mm

A1: 15 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1082.04301515

Référence pièce
K1082.04301515
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Matériau principal Forme A=Longueur
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
D
(mm)
S
(mm)

3.63 €

1 4 jours 60AcierB6015158822,57,54,51,5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps de finition de surface zingué Type de produit Charnière

Vous vous trouvez sur la page de Charnières en tôle d'acier ou en tôle d'inox (K1082), le numéro d'article est le suivant: K1082.04301515.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1082.04301515.

Variantes de ce produit

Référence pièce
K1082.04201212
K1082.104201212
K1082.104251414
K1082.104301515
K1082.105401515
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Matériau principal Forme A=Longueur
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
D
(mm)
S
(mm)

2.24 €

1 4 jours 40AcierA408,58,5--257,541

3.93 €

1 4 jours 40Acier inoxydable A2A408,58,5--257,541

5.03 €

1 4 jours 50Acier inoxydable A2B501111881874,51,25

5.45 €

1 4 jours 60Acier inoxydable A2B6015158822,57,54,51,5

8.00 €

1 4 jours 80Acier inoxydable A2B8025,325,3121230105,21,5

Assistance technique