Lardon de positionnement, forme A, simple (K0954) (K0954.18X22)

Lardon de positionnement, forme A, simple (K0954) K0954.18X22

Détails du produit:

Référence fabricant: K0954.18X22

Marque: KIPP

Prix: 19.71

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Largeur de fente: 22 mm

B=Largeur: 18 mm

H=Hauteur: 14 mm

H1: 6 mm

L=Longueur: 30 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K0954.18X22

Référence pièce
K0954.18X22
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de fente
(mm)
B=Largeur
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
L=Longueur
(mm)
Poids
(kg)

19.71 €

1 4 jours 2218146300,0584

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Corps de finition de surface bruni Forme A
Désignation Lardon Type de forme simple RoHS true

Vous vous trouvez sur la page de Lardon de positionnement, forme A, simple (K0954), le numéro d'article est le suivant: K0954.18X22.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0954.18X22.

Variantes de ce produit

Référence pièce
K0954.12X30
K0954.14X20
K0954.14X22
K0954.18X30
K0954.22X20
K0954.22X22
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Largeur de fente
(mm)
B=Largeur
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
L=Longueur
(mm)
Poids
(kg)

19.71 €

1 4 jours 3012146300,0593

19.71 €

1 4 jours 2014146300,0472

19.71 €

1 4 jours 2214146300,0503

19.71 €

1 4 jours 3018146300,0692

19.71 €

1 4 jours 2022146300,0621

19.71 €

1 4 jours 2222146300,0652

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique