Bouton moleté de serrage à couple constant avec filetage (07125) (07125-2051X50)

Bouton moleté de serrage à couple constant avec filetage (07125) 07125-2051X50

Détails du produit:

Référence fabricant: 07125-2051X50

Marque: NORELEM

Prix: 42.64

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

D: M5

Longueur: 50 mm

Diamètre extérieur: 26 Ø

Corps principal, hauteur t: 27 mm

Capuchon de couleur: RAL 2004 Orange


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

07125-2051X50

Référence pièce
07125-2051X50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D Longueur
(mm)
Diamètre extérieur
(Ø)
Corps principal, hauteur t
(mm)
Capuchon de couleur Taille
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H1
(mm)

42.64 €

1 4 jours M5502627RAL 2004 Orange218231610.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme ronde Matériau du corps principal Autres Matériau principal Thermoplastique
Matériau du composant Acier Couleur principale RAL 7021 Gris noir Couple(Nm) 0.1 - 0.3

Vous vous trouvez sur la page de Bouton moleté de serrage à couple constant avec filetage (07125), le numéro d'article est le suivant: 07125-2051X50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 07125-2051X50.

Variantes de ce produit

Référence pièce
07125-2051X30
07125-2052X30
07125-2052X50
07125-2053X30
07125-2053X50
07125-2055X30
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
D Longueur
(mm)
Diamètre extérieur
(Ø)
Corps principal, hauteur t
(mm)
Capuchon de couleur Taille
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H1
(mm)

42.42 €

1 4 jours M5302627RAL 2004 Orange218231610.5

42.42 €

1 4 jours M5302627RAL 6032 Vert signal218231610.5

42.64 €

1 4 jours M5502627RAL 6032 Vert signal218231610.5

42.42 €

1 4 jours M5302627RAL 5017 Bleu218231610.5

42.64 €

1 4 jours M5502627RAL 5017 Bleu218231610.5

42.42 €

1 4 jours M5302627RAL 7035 Gris clair218231610.5

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique