Poignée boule avec taraudage (06245) (Numéros de référence)

Poignée boule avec taraudage (06245)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Différents coloris

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06245-4105
06245-4106
06245-4107
06245-412
06245-4121
06245-4122
06245-4123
06245-4125
06245-4126
06245-4127
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D Diamètre extérieur
(Ø)
Corps principal, hauteur t
(mm)
H2 Corde acier Matériau du composant Capuchon de couleur Taille
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H1
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

8.34 €

1 4 jours M1050514.5-AcierRAL 7035 Gris clair424315.514

8.34 €

1 4 jours M1050514.5-AcierRAL 3020 Rouge trafic424315.514

8.34 €

1 4 jours M1050514.5-AcierRAL 1021 Jaune colza424315.514

8.34 €

1 4 jours M1250514.5-AcierRAL 7021 Gris noir424315.518

8.34 €

1 4 jours M1250514.5-AcierRAL 2004 Orange424315.518

8.34 €

1 4 jours M1250514.5-AcierRAL 6032 Vert signal424315.518

8.34 €

1 4 jours M1250514.5-AcierRAL 5017 Bleu424315.518

8.34 €

1 4 jours M1250514.5-AcierRAL 7035 Gris clair424315.518

8.34 €

1 4 jours M1250514.5-AcierRAL 3020 Rouge trafic424315.518

8.34 €

1 4 jours M1250514.5-AcierRAL 1021 Jaune colza424315.518

Loading...

Informations de base

Corps principal, type Forme ronde Matériau du corps principal Autres Matériau principal Thermoplastique
Couleur principale RAL 7021 Gris noir

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique