Bouton étoile à serrage rapide (06222) (06222-05)

Bouton étoile à serrage rapide (06222) 06222-05

Détails du produit:

Référence fabricant: 06222-05

Marque: NORELEM

Prix: 6.54

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

D: M5

Diamètre extérieur: 25 Ø

Corps principal, hauteur t: 16.6 mm

H2: 9

D2: 10 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

06222-05

Référence pièce
06222-05
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D Diamètre extérieur
(Ø)
Corps principal, hauteur t
(mm)
H2 D2
(mm)
D3
(mm)

6.54 €

1 4 jours M52516.69105.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme polygonale Matériau du corps principal Autres Matériau principal Thermoplastique
Matériau du composant Acier Couleur principale Noir

Vous vous trouvez sur la page de Bouton étoile à serrage rapide (06222), le numéro d'article est le suivant: 06222-05.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06222-05.

Variantes de ce produit

Référence pièce
06222-06
06222-08
06222-10
06222-12
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
D Diamètre extérieur
(Ø)
Corps principal, hauteur t
(mm)
H2 D2
(mm)
D3
(mm)

6.58 €

1 4 jours M63220.61113.56.2

6.68 €

1 4 jours M84024.51313.58.3

7.22 €

1 4 jours M105031.2171910.3

9.73 €

1 4 jours M126339.3211912.7

Assistance technique