Boutons étoiles en plastique avec insert acier saillant, Forme L, filetage (06209-01) (06209-01-43206X15)

Boutons étoiles en plastique avec insert acier saillant, Forme L, filetage (06209-01) 06209-01-43206X15

Détails du produit:

Référence fabricant: 06209-01-43206X15

Marque: NORELEM

Prix: 3.63

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

D: M6

Longueur: 15 mm

Diamètre extérieur: 32 Ø

Corps principal, hauteur t: 23 mm

H2: 13


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

06209-01-43206X15

Référence pièce
06209-01-43206X15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D Longueur
(mm)
Diamètre extérieur
(Ø)
Corps principal, hauteur t
(mm)
H2 H3 Matériau du composant Composant de finition de surface D2
(mm)

3.63 €

1 4 jours M6153223139.5AcierPassivé-bleu13.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme polygonale Matériau du corps principal Autres Matériau principal Thermodurcissable
Couleur principale Noir Forme L

Vous vous trouvez sur la page de Boutons étoiles en plastique avec insert acier saillant, Forme L, filetage (06209-01), le numéro d'article est le suivant: 06209-01-43206X15.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06209-01-43206X15.

Variantes de ce produit

Référence pièce
06209-01-43206X10
06209-01-43206X20
06209-01-43206X25
06209-01-43206X30
06209-01-44008X15
06209-01-44008X20
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
D Longueur
(mm)
Diamètre extérieur
(Ø)
Corps principal, hauteur t
(mm)
H2 H3 Matériau du composant Composant de finition de surface D2
(mm)

3.63 €

1 4 jours M6103223139.5AcierPassivé-bleu13.5

3.74 €

1 4 jours M6203223139.5AcierPassivé-bleu13.5

3.89 €

1 4 jours M6253223139.5AcierPassivé-bleu13.5

3.89 €

1 4 jours M6303223139.5AcierPassivé-bleu13.5

3.96 €

1 4 jours M81540251310AcierPassivé-bleu13.5

4.07 €

1 4 jours M82040251310AcierPassivé-bleu13.5

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique