Vis orientable (05660) (05660-10075)

Vis orientable (05660) 05660-10075

Détails du produit:

Référence fabricant: 05660-10075

Marque: NORELEM

Prix: 12.88

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

D: M10

Longueur: 37 mm

H2: 2

D1: 10 mm

D2: 20 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

05660-10075

Référence pièce
05660-10075
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D Longueur
(mm)
H2 D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L1
(mm)
L2 maximum
(mm)
L2 minimum
(mm)
S
(mm)

12.88 €

1 4 jours M1037210205020311732654912

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Composants associés Matériau du corps principal Acier Matériau du composant Thermoplastique

Vous vous trouvez sur la page de Vis orientable (05660), le numéro d'article est le suivant: 05660-10075.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05660-10075.

Variantes de ce produit

Référence pièce
05660-06050
05660-06075
05660-08050
05660-08075
05660-10100
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
D Longueur
(mm)
H2 D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L1
(mm)
L2 maximum
(mm)
L2 minimum
(mm)
S
(mm)

9.37 €

1 4 jours M6221.6614321220101744327

10.09 €

1 4 jours M6221.6614321220101769577

10.18 €

1 4 jours M8301.6818401624132542289

10.97 €

1 4 jours M8301.6818401624132567539

13.92 €

1 4 jours M1037210205020311732907412

Assistance technique