Bouton champignon avec taraudage (06240) (06240-902)

Bouton champignon avec taraudage (06240) 06240-902

Détails du produit:

Référence fabricant: 06240-902

Marque: NORELEM

Prix: 7.60

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

D: M2

Matériau du corps principal: Acier inoxydable

Diamètre extérieur: 14 Ø

Corps principal, hauteur t: 14 mm

Corps de finition de surface: -


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

06240-902

Référence pièce
06240-902
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D Matériau du corps principal Diamètre extérieur
(Ø)
Corps principal, hauteur t
(mm)
Corps de finition de surface Taille
(mm)
Couleur principale D2
(mm)
H1
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
Taille PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

7.60 €

1 4 jours M2Acier inoxydable1414-9-86.749Oui0.0112

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme ronde Désignation Bouton champignon Type de filetage Taraudage
RoHS Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bouton champignon avec taraudage (06240), le numéro d'article est le suivant: 06240-902.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06240-902.

Variantes de ce produit

Référence pièce
06240-0003
06240-003
06240-0104
06240-0105
06240-0206
06240-0308
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
D Matériau du corps principal Diamètre extérieur
(Ø)
Corps principal, hauteur t
(mm)
Corps de finition de surface Taille
(mm)
Couleur principale D2
(mm)
H1
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
Taille PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

5.81 €

1 4 jours M3Acier1818Passivé bleu0-108.67.50Non0.0212

6.89 €

1 4 jours M3Acier inoxydable1818-0-108.67.50Oui0.0210

6.36 €

1 4 jours M4Acier2121Passivé bleu1-1210101Non0.0327

6.36 €

1 4 jours M5Acier2121Passivé bleu1-121012.51Non0.0313

7.08 €

1 4 jours M6Acier2525Passivé bleu2-1412122Non0.0522

11.25 €

1 4 jours M8Acier3333Passivé bleu3-1816163Non0.1138

Assistance technique