Référence fabricant: 06325-01-1104
Marque: NORELEM
Prix: 3.19 €
Délai de livraison: 4 jours
Filetage nominal M: M4
Longueur de la poignée: 40 mm
Matériau du composant: Acier
D1=Diamètre extérieur: 14 mm
D2: 9 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
06325-01-1104
Référence pièce
|
---|
06325-01-1104 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M | Longueur de la poignée (mm) | Matériau du composant | D1=Diamètre extérieur (mm) | D2 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | Corde acier | Taille | PL Edelstahl | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.19 € | 1 | 4 jours | M4 | 40 | Acier | 14 | 9 | 5 | 8 | 8 | - | 1 | - | 0.0200 |
Loading...
Type | Type rotatif pliable | Forme | Type à bâtonnet (droit) | Matériau de la poignée | Thermoplastique |
---|---|---|---|---|---|
Forme | B | Type-forme | Avec taraudage | Désignation | Poignée cylindrique |
Finition 1 | Tournante | Type de filetage | Taraudage | RoHS | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Poignées cylindriques en plastique tournantes avec taraudage (06325-01), le numéro d'article est le suivant: 06325-01-1104.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06325-01-1104.
Configurer
Propriétés de base
Corde acier
PL Edelstahl
Filetage nominal M
Longueur de la poignée(mm)
Matériau du composant
D1=Diamètre extérieur(mm)
D2(mm)
L2(mm)
SW(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
Taille
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
06325-01-1205 |
06325-01-1306 |
06325-01-1408 |
06325-01-3104 |
06325-01-3205 |
06325-01-3306 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Filetage nominal M | Longueur de la poignée (mm) | Matériau du composant | D1=Diamètre extérieur (mm) | D2 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | Corde acier | Taille | PL Edelstahl | Poids (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.49 € | 1 | 4 jours | M5 | 49.1 | Acier | 16 | 11 | 5.1 | 10 | 10 | - | 2 | - | 0.0350 | ||
3.81 € | 1 | 4 jours | M6 | 61.4 | Acier | 20 | 14 | 6.4 | 12 | 12 | - | 3 | - | 0.0685 | ||
4.69 € | 1 | 4 jours | M8 | 82.5 | Acier | 25 | 18 | 12.5 | 15 | 16 | - | 4 | - | 0.1500 | ||
7.15 € | 1 | 4 jours | M4 | 40 | Acier inoxydable | 14 | 9 | 5 | 8 | 8 | 1.4404 | 1 | Oui | 0.0200 | ||
8.09 € | 1 | 4 jours | M5 | 49.1 | Acier inoxydable | 16 | 11 | 5.1 | 10 | 10 | 1.4404 | 2 | Oui | 0.0350 | ||
9.27 € | 1 | 4 jours | M6 | 61.4 | Acier inoxydable | 20 | 14 | 6.4 | 12 | 12 | 1.4404 | 3 | Oui | 0.0685 |