Poignée cylindrique tournante avec six pans creux (06321)

Poignée cylindrique tournante avec six pans creux (06321)
· Poignées pour volants et manivelles

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Montage : Via six pans creux dans l'axe

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06321-06200520
06321-06230620
06321-08230620
06321-08250720
06321-08250810
06321-10250720
06321-10250810
06321-10270930
06321-12260820
06321-12270930
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Longueur de la poignée
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
SW
(mm)

3.81 €

1 4 jours M651201510123

4.10 €

1 4 jours M662231810123

4.10 €

1 4 jours M862231810154

4.50 €

1 4 jours M871251910154

5.56 €

1 4 jours M881262214154

4.50 €

1 4 jours M1071251910154

5.56 €

1 4 jours M1081262214155

6.33 €

1 4 jours M1092272214155

5.64 €

1 4 jours M1281262214155

6.33 €

1 4 jours M1292272214155

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type de rotation Forme Type à bâtonnet (droit) Matériau de la poignée Thermoplastique
Matériau du composant Acier

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique