Pied large à rotule, Forme A et Forme B (07144) (07144-106)

Pied large à rotule, Forme A et Forme B (07144) 07144-106

Détails du produit:

Référence fabricant: 07144-106

Marque: NORELEM

Prix: 9.60

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Matériau du corps: Acier

D=diamètre de la plaque: 20 mm

Charge admissible: 10 kN

Hauteur du corps principal H: 15 mm

D1=Filetage (M): 6 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

07144-106

Référence pièce
07144-106
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps D=diamètre de la plaque
(mm)
Charge admissible
(kN)
Hauteur du corps principal H
(mm)
D1=Filetage (M)
(mm)
Matériau du composant Forme H2
(mm)
SW
(mm)
T
(mm)

9.60 €

1 4 jours Acier2010156AcierA2.5108.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Base de réglage de niveau

Vous vous trouvez sur la page de Pied large à rotule, Forme A et Forme B (07144), le numéro d'article est le suivant: 07144-106.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 07144-106.

Variantes de ce produit

Référence pièce
07144-108
07144-110
07144-112
07144-116
07144-120
07144-306
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Matériau du corps D=diamètre de la plaque
(mm)
Charge admissible
(kN)
Hauteur du corps principal H
(mm)
D1=Filetage (M)
(mm)
Matériau du composant Forme H2
(mm)
SW
(mm)
T
(mm)

11.29 €

1 4 jours Acier2518188AcierA4139

14.37 €

1 4 jours Acier32202210AcierA51710

19.75 €

1 4 jours Acier40352612AcierA61912

26.14 €

1 4 jours Acier50453216AcierA72414

33.08 €

1 4 jours Acier60554220AcierA83018

19.20 €

1 4 jours Acier inoxydable2010156Acier inoxydableB2.5108.5

Assistance technique