Référence fabricant: 05596-10-2102356022
Marque: NORELEM
Prix: 30.37 €
Délai de livraison: 4 jours
Couleur du composant: Blanc
Couleur principale: Blanc
H7: 14 mm
Vis: M5X16
S=Épaisseur de porte: 2-7 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
05596-10-2102356022
Référence pièce
|
---|
05596-10-2102356022 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur du composant | Couleur principale | H7 (mm) | Vis | S=Épaisseur de porte (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.37 € | 1 | 4 jours | Blanc | Blanc | 14 | M5X16 | 2-7 |
Loading...
Matériau principal | PC/ABS | Matériau du composant | PC/ABS | Forme | A |
---|---|---|---|---|---|
Type-forme | Verrouillable | Finition 1 | Avec poignée | Finition 2 | Rabattable |
A(mm) | 28 | B=Largeur(mm) | 60 | B1(mm) | 40 |
B2(mm) | 5.2 | D=diamètre(mm) | 50 | D1(mm) | 50 |
D2(mm) | 5.5 | F=Force de retenue(N) | 270 | F1=Force de traction(N) | 50 |
H=Hauteur(mm) | 35.41 | H1(mm) | 35 | H2(mm) | 4 |
H3(mm) | 22 | H4(mm) | 26.1 | H5(mm) | 23 |
H6(mm) | 39.2 | L=Longueur(mm) | 42.9 | L1(mm) | 3.8 |
L2(mm) | 12.7 | L3(mm) | 7.2 | Plage de température(°C) | -30 À 60 |
Vous vous trouvez sur la page de Fermetures à déclic en plastique avec poignée escamotable, Forme A, verrouillables (05596-10), le numéro d'article est le suivant: 05596-10-2102356022.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05596-10-2102356022.
Configurer
Propriétés de base
Couleur du composant
Couleur principale
H7(mm)
Vis
S=Épaisseur de porte(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
05596-10-2102356000 |
05596-10-2102356001 |
05596-10-2102356033 |
05596-10-2107356000 |
05596-10-2107356001 |
05596-10-2107356022 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Couleur du composant | Couleur principale | H7 (mm) | Vis | S=Épaisseur de porte (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.37 € | 1 | 4 jours | Noir | Noir | 14 | M5X16 | 2-7 | ||
40.37 € | 1 | 4 jours | Chromé | Noir | 14 | M5X16 | 2-7 | ||
30.37 € | 1 | 4 jours | Beige | Beige | 14 | M5X16 | 2-7 | ||
30.37 € | 1 | 4 jours | Noir | Noir | 14 | M5X20 | 7-12 | ||
40.37 € | 1 | 4 jours | Chromé | Noir | 14 | M5X20 | 7-12 | ||
30.37 € | 1 | 4 jours | Blanc | Blanc | 14 | M5X20 | 7-12 |