Référence fabricant: 29056-420100
Marque: NORELEM
Prix: 0.48 €
Délai de livraison: 4 jours
Utilisable avec: 20 X 20 x 0.8-3
A: 20
H=Hauteur: 5 mm
L=Longueur: 11.5 mm
PL Edelstahl: -
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
29056-420100
Référence pièce
|
---|
29056-420100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Utilisable avec | A | H=Hauteur (mm) | L=Longueur (mm) | PL Edelstahl | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.48 € | 1 | 4 jours | 20 X 20 x 0.8-3 | 20 | 5 | 11.5 | - | 0.0026 |
Loading...
Type d'accessoire | Capuchon (extrémité) | Matériau | Polyethylene | Couleur | Noir |
---|---|---|---|---|---|
Forme | B | Type de forme | Carré | Désignation | Bouchon |
Finition 2 | Pour tube carré | RoHS | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bouchons d'obturation en plastique pour tubes ronds et carrés, Forme B, carrés (29056), le numéro d'article est le suivant: 29056-420100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 29056-420100.
Configurer
Propriétés de base
PL Edelstahl
Utilisable avec
A
H=Hauteur(mm)
L=Longueur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
29056-415150820 |
29056-416160820 |
29056-418181530 |
29056-422220830 |
29056-425150 |
29056-428281030 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Utilisable avec | A | H=Hauteur (mm) | L=Longueur (mm) | PL Edelstahl | Poids (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.26 € | 1 | 4 jours | 15x15x0.8-2 | 15 | 3 | 11.5 | Non | 0.0020 | ||
0.28 € | 1 | 4 jours | 16x16x0.8-2 | 16 | 5 | 11.5 | Non | 0.0025 | ||
0.22 € | 1 | 4 jours | 18x18x1.5-3 | 18 | 5 | 11.5 | Non | 0.0025 | ||
0.39 € | 1 | 4 jours | 22x22x0.8-3 | 22 | 5 | 11.5 | Non | 0.0035 | ||
0.48 € | 1 | 4 jours | 25 X 25 x 1-3 | 25 | 5 | 11.5 | - | 0.0035 | ||
0.39 € | 1 | 4 jours | 28x28x1-3 | 28 | 5 | 11.5 | Non | 0.0040 |