Profilé pour rainure en T type I (K1912) (K1912.084008X1000)

Profilé pour rainure en T type I (K1912) K1912.084008X1000

Détails du produit:

Référence fabricant: K1912.084008X1000

Marque: KIPP

Prix: 117.90

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

L1: 40 mm

L2: 20 mm

Nombre d'alésages: 25

Poids: 0,7800 kg


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1912.084008X1000

Référence pièce
K1912.084008X1000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L1
(mm)
L2
(mm)
Nombre d'alésages Poids
(kg)

117.90 €

1 4 jours 4020250,7800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface avec revêtement Largeur de fente(mm) 8
B=Largeur(mm) 16 D=filetage(mm) M8 H=Hauteur(mm) 9,5
L=Longueur(mm) 1000 Type de produit pour profilé aluminium de type I PL Edelstahl false
RoHS true Désignation Profil pour Rainure en T

Vous vous trouvez sur la page de Profilé pour rainure en T type I (K1912), le numéro d'article est le suivant: K1912.084008X1000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1912.084008X1000.

Variantes de ce produit

Référence pièce
K1912.086008X1000
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
L1
(mm)
L2
(mm)
Nombre d'alésages Poids
(kg)

109.34 €

1 4 jours 6030170,8000

Assistance technique