Embouts à rotule taraudés sur palier lisse acier, DIN ISO 12240-1, sans entretien (K2080)

Embouts à rotule taraudés sur palier lisse acier, DIN ISO 12240-1, sans entretien (K2080)
· Rotule en acier à roulement, traitée

· Coquille de coussinet avec garniture PTFE

· Sans entretien

· Version : filetage à droite ou à gauche

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K2080.05
K2080.06
K2080.08
K2080.051
K2080.061
K2080.081
K2080.10
K2080.12
K2080.16
K2080.20
K2080.22
K2080.25
K2080.30
K2080.35
K2080.40
K2080.101
K2080.10125
K2080.101251
K2080.121
K2080.12125
K2080.121251
K2080.161
K2080.1615
K2080.16151
K2080.201
K2080.221
K2080.251
K2080.301
K2080.351
K2080.401
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Finition 2 A
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D=Trou de fixation
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
α Charges statiques de base
(kN)
Charges dynamiques de base
(kN)
Poids
(kg)

9.66 €

1 4 jours Acier de décolletagefiletage à droite271845M5x0,88,5118611,11103691365,70,0130

9.66 €

1 4 jours Acier de décolletagefiletage à droite302056M6x1,0101396,7512,7124011137,657,20,0200

10.75 €

1 4 jours Acier de décolletagefiletage à droite362458M8x1,2512,51612915,8751648141412,911,60,0330

9.66 €

1 4 jours Acier de décolletagefiletage à gauche271845M5x0,88,5118611,11103691365,70,0130

9.66 €

1 4 jours Acier de décolletagefiletage à gauche302056M6x1,0101396,7512,7124011137,657,20,0200

10.75 €

1 4 jours Acier de décolletagefiletage à gauche362458M8x1,2512,51612915,8751648141412,911,60,0330

12.73 €

1 4 jours Acier de décolletagefiletage à droite43286,510M10x1,515191410,519,05205717131814,50,0560

16.11 €

1 4 jours Acier de décolletagefiletage à droite50326,512M12x1,7517,522161222,2252266191324170,0870

20.09 €

1 4 jours Acier de traitementfiletage à droite6442816M16x2,02227211528,575288522153928,50,1890

33.53 €

1 4 jours Acier de traitementfiletage à droite77501020M20x1,527,534251834,9253310230145742,50,3480

45.09 €

1 4 jours Acier de traitementfiletage à droite84541222M22x1,53038282038,103711321568570,4430

56.05 €

1 4 jours Acier de traitementfiletage à droite91601225M24x2,033,542312242,8642124361585680,6000

69.36 €

1 4 jours Acier de traitementfiletage à droite110701530M30x2,04050372550,8511454117114881,0300

97.06 €

1 4 jours Acier de traitementfiletage à droite125811735M36x2,04658432857,1556165,550161421061,6000

132.28 €

1 4 jours Acier de traitementfiletage à droite142911940M42x2,05365493366,6760187,555161711252,5000

12.73 €

1 4 jours Acier de décolletagefiletage à gauche43286,510M10x1,515191410,519,05205717131814,50,0560

14.80 €

1 4 jours Acier de décolletagefiletage à droite43286,510M10x1,2515191410,519,05205717131814,50,0560

14.80 €

1 4 jours Acier de décolletagefiletage à gauche43286,510M10x1,2515191410,519,05205717131814,50,0560

16.11 €

1 4 jours Acier de décolletagefiletage à gauche50326,512M12x1,7517,522161222,2252266191324170,0870

16.11 €

1 4 jours Acier de décolletagefiletage à droite50326,512M12x1,2517,522161222,2252266191324170,0870

16.11 €

1 4 jours Acier de décolletagefiletage à gauche50326,512M12x1,2517,522161222,2252266191324170,0870

20.09 €

1 4 jours Acier de traitementfiletage à gauche6442816M16x2,02227211528,575288522153928,50,1890

20.09 €

1 4 jours Acier de traitementfiletage à droite6442816M16x1,52227211528,575288522153928,50,1890

20.09 €

1 4 jours Acier de traitementfiletage à gauche6442816M16x1,52227211528,575288522153928,50,1890

33.53 €

1 4 jours Acier de traitementfiletage à gauche77501020M20x1,527,534251834,9253310230145742,50,3480

45.09 €

1 4 jours Acier de traitementfiletage à gauche84541222M22x1,53038282038,103711321568570,4430

56.05 €

1 4 jours Acier de traitementfiletage à gauche91601225M24x2,033,542312242,8642124361585680,6000

69.36 €

1 4 jours Acier de traitementfiletage à gauche110701530M30x2,04050372550,8511454117114881,0300

97.06 €

1 4 jours Acier de traitementfiletage à gauche125811735M36x2,04658432857,1556165,550161421061,6000

132.28 €

1 4 jours Acier de traitementfiletage à gauche142911940M42x2,05365493366,6760187,555161711252,5000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps de finition de surface zingué Matériau du composant Bronze Finition avec palier lisse
Désignation Embout à Rotule Type de filetage taraudage DIN ISO DIN ISO 12240-1
PL Edelstahl false

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique