Référence fabricant: 29050-0115X500
Marque: NORELEM
Prix: 10.98 €
Délai de livraison: 4 jours
Diamètre extérieur: 15 ±0.1 Ø
Diam. intérieur d: 12 Ø
Matériau principal: Acier
Corde acier: 1.0037
Corps de finition de surface: Zingué
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
29050-0115X500
Référence pièce
|
---|
29050-0115X500 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (Ø) | Diam. intérieur d (Ø) | Matériau principal | Corde acier | Corps de finition de surface | L=Longueur (mm) | Description | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.98 € | 1 | 4 jours | 15 ±0.1 | 12 | Acier | 1.0037 | Zingué | 500 | Ø15 X 1.5 | 0.2513 |
Loading...
L maximum(mm) | 5000 | Désignation | Tube rond | RoHS | Oui |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Tube rond (29050), le numéro d'article est le suivant: 29050-0115X500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 29050-0115X500.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
Diam. intérieur d(Ø)
Matériau principal
Corde acier
Corps de finition de surface
L=Longueur(mm)
Description
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
29050-0114X1000 |
29050-0114X2000 |
29050-0114X500 |
29050-0116X1000 |
29050-0116X2000 |
29050-0116X500 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre extérieur (Ø) | Diam. intérieur d (Ø) | Matériau principal | Corde acier | Corps de finition de surface | L=Longueur (mm) | Description | Poids (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.28 € | 1 | 4 jours | 14 ±0.1 | 11 | Acier | 1.0037 | Zingué | 1000 | Ø14 X 1.5 | 0.4472 | ||
42.61 € | 1 | 4 jours | 14 ±0.1 | 11 | Acier | 1.0037 | Zingué | 2000 | Ø14 X 1.5 | 0.9400 | ||
10.63 € | 1 | 4 jours | 14 ±0.1 | 11 | Acier | 1.0037 | Zingué | 500 | Ø14 X 1.5 | 0.2312 | ||
20.27 € | 1 | 4 jours | 16 ±0.1 | 13 | Acier | 1.0037 | Zingué | 1000 | Ø16 X 1.5 | 0.5342 | ||
40.45 € | 1 | 4 jours | 16 ±0.1 | 13 | Acier | 1.0037 | Zingué | 2000 | Ø16 X 1.5 | 1.0620 | ||
10.12 € | 1 | 4 jours | 16 ±0.1 | 13 | Acier | 1.0037 | Zingué | 500 | Ø16 X 1.5 | 0.2689 |