Référence fabricant: K1899.052012121
Marque: KIPP
Prix: 10.34 €
Délai de livraison: 4 jours
Largeur: 40 mm
Couleur principale: chromé
A=Longueur: 40 mm
B1: 25 mm
D1: M5 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1899.052012121
Référence pièce
|
---|
K1899.052012121 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Couleur principale | A=Longueur (mm) | B1 (mm) | D1 (mm) | H (mm) | A1=Entraxe des alésages à gauc (mm) | A2=entraxe des alésages droite (mm) | A3=Longueur de lame gauche (mm) | A4=Longueur de lame droite (mm) | F1 (N) | F2 (N) | L (mm) | Angle d'ouverture | S=Épaisseur (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.34 € | 1 | 4 jours | 40 | chromé | 40 | 25 | M5 | 9 | 12,5 | 12,5 | 20 | 20 | 3650 | 2000 | 12 | 180° | 5 | 0,0590 |
Loading...
Matériau principal | Zinc | Type de fixation | vis de fixation | Désignation | Charnière |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Acier inoxydable | Type de produit | Charnière | PL Edelstahl | false |
RoHS | true |
Vous vous trouvez sur la page de Charnières en zinc injecté haute pression avec vis de fixation (K1899), le numéro d'article est le suivant: K1899.052012121.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1899.052012121.
Configurer
Propriétés de base
Type
Largeur(mm)
Couleur principale
A=Longueur(mm)
B1(mm)
D1(mm)
H(mm)
A1=Entraxe des alésages à gauc(mm)
A2=entraxe des alésages droite(mm)
A3=Longueur de lame gauche(mm)
A4=Longueur de lame droite(mm)
F1(N)
F2(N)
L(mm)
Angle d'ouverture
S=Épaisseur(mm)
Poids(kg)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K1899.052012122 |
K1899.062515151 |
K1899.062515152 |
K1899.062528151 |
K1899.062528152 |
K1899.063828281 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Largeur (mm) | Couleur principale | A=Longueur (mm) | B1 (mm) | D1 (mm) | H (mm) | A1=Entraxe des alésages à gauc (mm) | A2=entraxe des alésages droite (mm) | A3=Longueur de lame gauche (mm) | A4=Longueur de lame droite (mm) | F1 (N) | F2 (N) | L (mm) | Angle d'ouverture | S=Épaisseur (mm) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.61 € | 1 | 4 jours | 40 | noir | 40 | 25 | M5 | 9 | 12,5 | 12,5 | 20 | 20 | 3650 | 2000 | 12 | 180° | 5 | 0,0553 | ||
12.55 € | 1 | 4 jours | 50 | chromé | 50 | 30 | M6 | 11,5 | 15 | 15 | 25 | 25 | 3650 | 2000 | 12 | 180° | 6 | 0,1020 | ||
9.28 € | 1 | 4 jours | 50 | noir | 50 | 30 | M6 | 11,5 | 15 | 15 | 25 | 25 | 3650 | 2000 | 12 | 180° | 6 | 0,1065 | ||
11.63 € | 1 | 4 jours | 50 | chromé | 63 | 30 | M6 | 11,5 | 15 | 28 | 25 | 38 | 4450 | 850 | 12 | 270° | 6 | 0,1190 | ||
11.73 € | 1 | 4 jours | 50 | noir | 63 | 30 | M6 | 11,5 | 15 | 28 | 25 | 38 | 4450 | 850 | 12 | 270° | 6 | 0,1190 | ||
13.25 € | 1 | 4 jours | 50 | chromé | 76 | 30 | M6 | 11,5 | 28 | 28 | 38 | 38 | 3650 | 900 | 12 | 270° | 6 | 0,1450 |