Référence fabricant: K1852.06251515
Marque: KIPP
Prix: 17.12 €
Délai de livraison: 4 jours
Largeur: 50 mm
A=Longueur: 50 mm
B1: 30 mm
D=diamètre: 12 mm
D1: 6,2 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1852.06251515
Référence pièce
|
---|
K1852.06251515 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | A=Longueur (mm) | B1 (mm) | D=diamètre (mm) | D1 (mm) | S (mm) | A1=Entraxe des alésages à gauc (mm) | A2=entraxe des alésages droite (mm) | A3=Longueur de lame gauche (mm) | A4=Longueur de lame droite (mm) | F1 (N) | F2 (N) | H=Hauteur (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.12 € | 1 | 4 jours | 50 | 50 | 30 | 12 | 6,2 | 6 | 15 | 15 | 25 | 25 | 9900 | 1800 | 12,5 | 0,1210 |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable A4 | Corde acier | 1.4401 | Type de fixation | avec perçages |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Charnière | Type de produit | Charnière | PL Edelstahl | true |
Vous vous trouvez sur la page de Charnières en inox (K1852), le numéro d'article est le suivant: K1852.06251515.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1852.06251515.
Configurer
Propriétés de base
Type
Largeur(mm)
A=Longueur(mm)
B1(mm)
D=diamètre(mm)
D1(mm)
S(mm)
A1=Entraxe des alésages à gauc(mm)
A2=entraxe des alésages droite(mm)
A3=Longueur de lame gauche(mm)
A4=Longueur de lame droite(mm)
F1(N)
F2(N)
H=Hauteur(mm)
Poids(kg)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K1852.05211212 |
K1852.06252815 |
K1852.06382828 |
K1852.08311818 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Largeur (mm) | A=Longueur (mm) | B1 (mm) | D=diamètre (mm) | D1 (mm) | S (mm) | A1=Entraxe des alésages à gauc (mm) | A2=entraxe des alésages droite (mm) | A3=Longueur de lame gauche (mm) | A4=Longueur de lame droite (mm) | F1 (N) | F2 (N) | H=Hauteur (mm) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.12 € | 1 | 4 jours | 40 | 42 | 25 | 10,2 | 5,2 | 5 | 12,5 | 12,5 | 21 | 21 | 9900 | 1800 | 10,6 | 0,0639 | ||
19.14 € | 1 | 4 jours | 50 | 63 | 30 | 12 | 6,2 | 6 | 15 | 28 | 25 | 38 | 10800 | 1500 | 12,5 | 0,1483 | ||
20.17 € | 1 | 4 jours | 50 | 76 | 30 | 12 | 6,2 | 6 | 28 | 28 | 38 | 38 | 10800 | 1500 | 12,5 | 0,1811 | ||
20.48 € | 1 | 4 jours | 60 | 63 | 36 | 15,3 | 8,3 | 8 | 18 | 18 | 31,5 | 31,5 | 9900 | 1800 | 16,6 | 0,2281 |