Charnières en inox avec vis de fixation, forme B (K1810) (K1810.65651)

Charnières en inox avec vis de fixation, forme B (K1810) K1810.65651

Détails du produit:

Référence fabricant: K1810.65651

Marque: KIPP

Prix: 45.94

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Corps de finition de surface: grenaillé

Poids: 0,1346 kg


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1810.65651

Référence pièce
K1810.65651
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Corps de finition de surface Poids
(kg)

45.94 €

1 4 jours grenaillé0,1346

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 65 Matériau principal Acier inoxydable A2 Corde acier 1.4301
Forme B A=Longueur(mm) 65 A1(mm) 40
B1(mm) 25 D(mm) M6 H(mm) 4
Type de fixation soudable Désignation Charnière Type de forme ronde
L(mm) 50 Type de produit Charnière avec fonction de serrage PL Edelstahl true

Vous vous trouvez sur la page de Charnières en inox avec vis de fixation, forme B (K1810), le numéro d'article est le suivant: K1810.65651.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1810.65651.

Variantes de ce produit

Référence pièce
K1810.65650
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Corps de finition de surface Poids
(kg)

44.74 €

1 4 jours poli0,1433

Assistance technique