Charnières en acier ou en inox soudables (K1805) (K1805.00300300403)

Charnières en acier ou en inox soudables (K1805) K1805.00300300403

Détails du produit:

Référence fabricant: K1805.00300300403

Marque: KIPP

Prix: 2.60

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Largeur: 40 mm

Matériau principal: Acier

Corde acier: -

A=Longueur: 60 mm

A3=Longueur de lame gauche: 30 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1805.00300300403

Référence pièce
K1805.00300300403
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Matériau principal Corde acier A=Longueur
(mm)
A3=Longueur de lame gauche
(mm)
A4=Longueur de lame droite
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Poids
(kg)
PL Edelstahl

2.60 €

1 4 jours 40Acier-60303080012000,0808false

Loading...

  1. 1

Informations de base

D(mm) 6 H(mm) 12 Type de fixation soudable
Finition 1 soudable Désignation Charnière Type de produit Charnière
S=Hauteur(mm) 3

Vous vous trouvez sur la page de Charnières en acier ou en inox soudables (K1805), le numéro d'article est le suivant: K1805.00300300403.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1805.00300300403.

Variantes de ce produit

Référence pièce
K1805.00300300303
K1805.00300300603
K1805.00400400303
K1805.00400400403
K1805.00400400803
K1805.00500501003
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Matériau principal Corde acier A=Longueur
(mm)
A3=Longueur de lame gauche
(mm)
A4=Longueur de lame droite
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Poids
(kg)
PL Edelstahl

2.32 €

1 4 jours 30Acier-60303080012000,0603false

3.08 €

1 4 jours 60Acier-603030120018000,1214false

2.63 €

1 4 jours 30Acier-8040408008000,0753false

3.00 €

1 4 jours 40Acier-80404080010000,1007false

4.00 €

1 4 jours 80Acier-804040120018000,1990false

5.38 €

1 4 jours 100Acier-1005050120018000,2941false

Assistance technique