Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1182.821001
Largeur(mm) | 100 | Matériau principal | Aluminium | Corps de finition de surface | anodisé |
---|---|---|---|---|---|
A=Longueur(mm) | 82,5 | A1(mm) | 56,5 | B1(mm) | 74 |
D(mm) | 6,2 | D1(mm) | 24 | Type de fixation | avec perçages |
S(mm) | 5,5 | Finition 1 | ressort de fermeture | Désignation | Charnière à Ressort |
F1(N) | 9000 | F2(N) | 11900 | Type de produit | Charnière à Ressort |
Vous vous trouvez sur la page de Charnières à ressort profil aluminium 3,8 Nm, ouverture à ressort (K1182), le numéro d'article est le suivant: K1182.821001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1182.821001.
Configurer
Propriétés de base
Type
Couleur principale
Poids(kg)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K1182.8210011 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Couleur principale | Poids (kg) | PL Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54.18 € | 1 | 4 jours | noir | 0,1892 | - |