Référence fabricant: K1179.1556521
Marque: KIPP
Prix: 15.94 €
Délai de livraison: 4 jours
Couleur principale: noir
Version 2: avec obturateur
Poids: 0,0603 kg
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1179.1556521
Largeur(mm) | 65 | Matériau principal | Aluminium | Corps de finition de surface | anodisé |
---|---|---|---|---|---|
A=Longueur(mm) | 55 | A1(mm) | 38 | B1(mm) | 48 |
D(mm) | 6,3 | D1(mm) | 18 | Type de fixation | avec perçages |
S(mm) | 4,5 | Finition 1 | sans ressort | Désignation | Charnière |
F1(N) | 6590 | F2(N) | 9810 | Type de produit | Charnière |
PL Edelstahl | false |
Vous vous trouvez sur la page de Charnières à ressort de tension pour profilé aluminium 0,35 Nm, sans ressort (K1179), le numéro d'article est le suivant: K1179.1556521.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1179.1556521.
Configurer
Propriétés de base
Type
Couleur principale
Version 2
Poids(kg)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K1179.055652 |
K1179.0556521 |
K1179.155652 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Couleur principale | Version 2 | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.53 € | 1 | 4 jours | incolore | sans obturateur | 0,1300 | ||
15.53 € | 1 | 4 jours | noir | sans obturateur | 0,1300 | ||
15.94 € | 1 | 4 jours | incolore | avec obturateur | 0,1300 |