Référence fabricant: K0984.008040012
Marque: KIPP
Prix: 1.77 €
Délai de livraison: 4 jours
L=Longueur *Le chiffre entre () est la longueur min. du type réglable.: 40 mm
Largeur: 40 mm
A=Longueur: 9,7 mm
D=diamètre: 8 mm
D1: 5 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0984.008040012
Référence pièce
|
---|
K0984.008040012 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | L=Longueur *Le chiffre entre () est la longueur min. du type réglable. (mm) | Largeur (mm) | A=Longueur (mm) | D=diamètre (mm) | D1 (mm) | Matériau du composant | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.77 € | 1 | 4 jours | 40 | 40 | 9,7 | 8 | 5 | Acier | 0,0095 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Forme | A | Type de fixation | soudable |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | soudable | Désignation | Charnière | Type de produit | Charnière dégondable |
Vous vous trouvez sur la page de Charnières soudables, forme A (K0984), le numéro d'article est le suivant: K0984.008040012.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0984.008040012.
Configurer
Propriétés de base
Type
L=Longueur *Le chiffre entre () est la longueur min. du type réglable.(mm)
Largeur(mm)
A=Longueur(mm)
D=diamètre(mm)
D1(mm)
Matériau du composant
Poids(kg)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0984.008040022 |
K0984.008050012 |
K0984.008050022 |
K0984.010060012 |
K0984.010060022 |
K0984.010070012 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | L=Longueur *Le chiffre entre () est la longueur min. du type réglable. (mm) | Largeur (mm) | A=Longueur (mm) | D=diamètre (mm) | D1 (mm) | Matériau du composant | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.96 € | 1 | 4 jours | 40 | 40 | 9,7 | 8 | 5 | Laiton | 0,0151 | ||
1.87 € | 1 | 4 jours | 50 | 50 | 9,7 | 8 | 5 | Acier | 0,0188 | ||
2.08 € | 1 | 4 jours | 50 | 50 | 9,7 | 8 | 5 | Laiton | 0,0188 | ||
2.00 € | 1 | 4 jours | 60 | 60 | 12,7 | 10 | 6 | Acier | 0,0359 | ||
2.45 € | 1 | 4 jours | 60 | 60 | 12,7 | 10 | 6 | Laiton | 0,0369 | ||
3.06 € | 1 | 4 jours | 70 | 70 | 12 | 10 | 6 | Acier | 0,0418 |