Référence fabricant: K1963.25151504
Marque: KIPP
Prix: 18.61 €
Délai de livraison: 4 jours
A=Longueur: 52 mm
A1=Entraxe des alésages à gauc: 15 mm
A2=entraxe des alésages droite: 15 mm
A3=Longueur de lame gauche: 26 mm
A4=Longueur de lame droite: 26 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1963.25151504
Référence pièce
|
---|
K1963.25151504 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A=Longueur (mm) | A1=Entraxe des alésages à gauc (mm) | A2=entraxe des alésages droite (mm) | A3=Longueur de lame gauche (mm) | A4=Longueur de lame droite (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.61 € | 1 | 4 jours | 52 | 15 | 15 | 26 | 26 | 625 | 425 | 0,0330 |
Loading...
Largeur(mm) | 48 | Matériau principal | Thermoplastique | Couleur principale | noir |
---|---|---|---|---|---|
Forme | D | B2(mm) | 28 | D1(mm) | 6,6 |
D2(mm) | 6 | D3(mm) | 14 | H(mm) | 9 |
Type de fixation | avec perçages | Désignation | Charnière | Type de forme | avec axe de fixation/sûreté à enclenchement |
Matériau du composant | Acier | Type de produit | Charnière | PL Edelstahl | false |
Vous vous trouvez sur la page de Charnières en plastique, séparables, démontables, forme D, avec axe de fixation/sûreté à enclenchement (K1963), le numéro d'article est le suivant: K1963.25151504.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1963.25151504.
Configurer
Propriétés de base
Type
A=Longueur(mm)
A1=Entraxe des alésages à gauc(mm)
A2=entraxe des alésages droite(mm)
A3=Longueur de lame gauche(mm)
A4=Longueur de lame droite(mm)
F1(N)
F2(N)
Poids(kg)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K1963.30181804 |
K1963.35202004 |
K1963.40232304 |
K1963.45252504 |
K1963.50282804 |
K1963.60333304 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | A=Longueur (mm) | A1=Entraxe des alésages à gauc (mm) | A2=entraxe des alésages droite (mm) | A3=Longueur de lame gauche (mm) | A4=Longueur de lame droite (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.75 € | 1 | 4 jours | 59 | 17,5 | 17,5 | 29,5 | 29,5 | 700 | 400 | 0,0350 | ||
19.69 € | 1 | 4 jours | 71 | 20 | 20 | 35,5 | 35,5 | 700 | 400 | 0,0550 | ||
18.93 € | 1 | 4 jours | 77 | 22,5 | 22,5 | 38,5 | 38,5 | 750 | 450 | 0,0570 | ||
19.02 € | 1 | 4 jours | 87 | 25 | 25 | 43,5 | 43,5 | 750 | 450 | 0,0590 | ||
19.15 € | 1 | 4 jours | 97 | 27,5 | 27,5 | 48,5 | 48,5 | 800 | 425 | 0,0610 | ||
19.15 € | 1 | 4 jours | 115 | 32,5 | 32,5 | 57,5 | 57,5 | 850 | 175 | 0,0650 |