Écrou moleté en acier DIN 6303, Forme B, avec avant-trou (06010)

Écrou moleté en acier DIN 6303, Forme B, avec avant-trou (06010)
· Conviennent pour la fixation et le serrage manuels

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Avantage : serrage et desserrage de l'écrou moleté sans outil

· Forme B : avec avant-trou, acier

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06010-205
06010-206
06010-208
06010-210
06010-212
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=filetage (M) D1=Diamètre extérieur
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5 (pré-percé)
(mm)
E
(mm)
H=Hauteur
(mm)
K
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
Goupille de blocage appropriée ISO 2338
(mm)

2.13 €

1 4 jours 52014151.42.512871.5

2.50 €

1 4 jours 62416181.42.5141081.5

3.44 €

1 4 jours 83020241.931712102

5.01 €

1 4 jours 103628302.942014123

6.56 €

1 4 jours 124032343.942416144

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Corps de finition de surface Noir oxydé Forme B

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique