Clavette parallèle DIN 6885 A (K0696) (K0696.03X28)

Clavette parallèle DIN 6885 A (K0696) K0696.03X28

Détails du produit:

Référence fabricant: K0696.03X28

Marque: KIPP

Prix: 0.36

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Largeur: 3 mm

Matériau principal: Acier

Code acier: 1.1192

H: 3 mm

L=Longueur: 28 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K0696.03X28

Référence pièce
K0696.03X28
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Matériau principal Code acier H
(mm)
L=Longueur
(mm)
Poids
(kg)
PL Edelstahl

0.36 €

1 4 jours 3Acier1.11923280,0019false

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme A Désignation Clavette Parallèle DIN DIN 6885
RoHS true

Vous vous trouvez sur la page de Clavette parallèle DIN 6885 A (K0696), le numéro d'article est le suivant: K0696.03X28.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0696.03X28.

Variantes de ce produit

Référence pièce
K0696.03X16
K0696.03X18
K0696.03X20
K0696.03X8
K0696.04X10
K0696.04X12
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Matériau principal Code acier H
(mm)
L=Longueur
(mm)
Poids
(kg)
PL Edelstahl

0.33 €

1 4 jours 3Acier1.11923160,0010false

0.33 €

1 4 jours 3Acier1.11923180,0012false

0.33 €

1 4 jours 3Acier1.11923200,0013false

0.36 €

1 4 jours 3Acier1.1192380,0005false

0.36 €

1 4 jours 4Acier1.11924100,0011false

0.36 €

1 4 jours 4Acier1.11924120,0012false

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique