Bouchon fileté magnétique (28024)

Bouchon fileté magnétique (28024)
· Résistant à des températures jusqu’à 100 °C

· Le montage à proximité du sol évite des détériorations des composants mécaniques

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
28024-20014
28024-201415
28024-22038
28024-27012
28024-34034
28024-42100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(mm)
D=diamètre extérieur
(mm)
D1 D2
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)

2.44 €

1 4 jours 720G1/489517

2.44 €

1 4 jours 720M14X1.589517

3.19 €

1 4 jours 7.522G3/813101018

3.64 €

1 4 jours 827G1/21311924

4.82 €

1 4 jours 934G3/419.6116.530

6.32 €

1 4 jours 10.542G119.6121435

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Couleur principale Noir

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique