Rondelles en plastique imperdables (07306) (07306-05)

Rondelles en plastique imperdables (07306) 07306-05

Détails du produit:

Référence fabricant: 07306-05

Marque: NORELEM

Prix: 0.43

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Diamètre intérieur: 4.3 mm

H=Hauteur: 0.5 mm

Diamètre extérieur: 10 mm

G=Filetage: M5


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

07306-05

Référence pièce
07306-05
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur
(mm)
H=Hauteur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
G=Filetage

0.43 €

1 4 jours 4.30.510M5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Forme spéciale Matériau Résine Matériau principal Polyamide
Couleur principale Naturel

Vous vous trouvez sur la page de Rondelles en plastique imperdables (07306), le numéro d'article est le suivant: 07306-05.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 07306-05.

Variantes de ce produit

Référence pièce
07306-06
07306-08
07306-10
07306-12
07306-16
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur
(mm)
H=Hauteur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
G=Filetage

0.47 €

1 4 jours 5.10.512M6

0.52 €

1 4 jours 6.20.514M8

0.57 €

1 4 jours 8.4120M10

0.59 €

1 4 jours 9.8120M12

0.68 €

1 4 jours 13.5128M16

Assistance technique