Référence fabricant: 07300-06
Marque: NORELEM
Prix: 0.15 €
Délai de livraison: 4 jours
Matériau: Acier
Diamètre intérieur: 6.4 mm
Vis nominale (M): 6
H=Hauteur: 1.6 mm
Diamètre extérieur: 12 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
07300-06
Référence pièce
|
---|
07300-06 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Diamètre intérieur (mm) | Vis nominale (M) | H=Hauteur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Matériau principal | Corde acier | Qualité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15 € | 1 | 4 jours | Acier | 6.4 | 6 | 1.6 | 12 | Acier | - | - |
Loading...
Type (application) | Rondelles ordinaires | Corps de finition de surface | Brillant |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Rondelle plate DIN EN ISO 7089 A (07300), le numéro d'article est le suivant: 07300-06.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 07300-06.
Configurer
Propriétés de base
Corde acier
Qualité
Matériau
Diamètre intérieur(mm)
Vis nominale (M)
H=Hauteur(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Matériau principal
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
07300-03 |
07300-04 |
07300-05 |
07300-08 |
07300-10 |
07300-103 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau | Diamètre intérieur (mm) | Vis nominale (M) | H=Hauteur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Matériau principal | Corde acier | Qualité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15 € | 1 | 4 jours | Acier | 3.2 | 3 | 0.5 | 7 | Acier | - | - | ||
0.15 € | 1 | 4 jours | Acier | 4.3 | 4 | 0.8 | 9 | Acier | - | - | ||
0.15 € | 1 | 4 jours | Acier | 5.3 | 5 | 1 | 10 | Acier | - | - | ||
0.15 € | 1 | 4 jours | Acier | 8.4 | 8 | 1.6 | 16 | Acier | - | - | ||
0.15 € | 1 | 4 jours | Acier | 10.5 | 10 | 2 | 20 | Acier | - | - | ||
0.15 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 3.2 | 3 | 0.5 | 7 | Acier inoxydable | A2 | 70 |