Vis FHC/90 DIN EN ISO 10642, acier (07175)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07175-03X10
07175-03X12
07175-03X16
07175-03X20
07175-03X25
07175-04X10
07175-04X12
07175-04X16
07175-04X20
07175-04X25
07175-05X10
07175-05X12
07175-05X16
07175-05X20
07175-05X25
07175-05X30
07175-06X10
07175-06X12
07175-06X16
07175-06X20
07175-06X25
07175-06X30
07175-06X35
07175-06X40
07175-06X45
07175-06X50
07175-06X60
07175-08X16
07175-08X20
07175-08X25
07175-08X30
07175-08X35
07175-08X40
07175-08X45
07175-08X50
07175-08X60
07175-10X16
07175-10X20
07175-10X25
07175-10X30
07175-10X35
07175-10X40
07175-10X45
07175-10X50
07175-10X60
07175-10X70
07175-12X20
07175-12X25
07175-12X30
07175-12X35
07175-12X40
07175-12X45
07175-12X50
07175-12X60
07175-12X70
07175-12X80
07175-16X30
07175-16X35
07175-16X40
07175-16X45
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Longueur L (mm) Qualité Couleur principale Corps de finition de surface D1
(mm)
K
(mm)
T
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
Lg max.
(mm)
Ls min.
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

0.52 €

1 4 jours 3108.8-Naturel (noir)5.811.861.252100.0100

0.59 €

1 4 jours 3128.8-Naturel (noir)5.811.861.252100.0120

0.62 €

1 4 jours 3168.8-Naturel (noir)5.811.861.252100.0150

0.62 €

1 4 jours 3208.8-Naturel (noir)5.811.861.252100.0160

0.69 €

1 4 jours 3258.8-Naturel (noir)5.811.861.252100.0280

0.54 €

1 4 jours 4108.8NoirNaturel (noir)82.31.82.51.400.0011

0.61 €

1 4 jours 4128.8NoirNaturel (noir)82.31.82.51.400.0012

0.65 €

1 4 jours 4168.8NoirNaturel (noir)82.31.82.51.400.0015

0.65 €

1 4 jours 4208.8NoirNaturel (noir)82.31.82.51.400.0018

0.70 €

1 4 jours 4258.8NoirNaturel (noir)82.31.82.51.400.0021

0.40 €

1 4 jours 5108.8NoirNaturel (noir)102.82.331.600.0017

0.43 €

1 4 jours 5128.8NoirNaturel (noir)102.82.331.600.0019

0.43 €

1 4 jours 5168.8NoirNaturel (noir)102.82.331.600.0025

0.43 €

1 4 jours 5208.8NoirNaturel (noir)102.82.331.600.0030

0.48 €

1 4 jours 5258.8NoirNaturel (noir)102.82.331.600.0035

0.51 €

1 4 jours 5308.8NoirNaturel (noir)102.82.331.600.0041

0.41 €

1 4 jours 6108.8NoirNaturel (noir)123.32.54200.0027

0.41 €

1 4 jours 6128.8NoirNaturel (noir)123.32.54200.0028

0.41 €

1 4 jours 6168.8NoirNaturel (noir)123.32.54200.0036

0.43 €

1 4 jours 6208.8NoirNaturel (noir)123.32.54200.0043

0.43 €

1 4 jours 6258.8NoirNaturel (noir)123.32.54200.0052

0.48 €

1 4 jours 6308.8NoirNaturel (noir)123.32.54200.0059

0.54 €

1 4 jours 6358.8NoirNaturel (noir)123.32.54200.0070

0.94 €

1 4 jours 6408.8NoirNaturel (noir)123.32.5416110.0081

0.94 €

1 4 jours 6458.8NoirNaturel (noir)123.32.5421160.0096

1.06 €

1 4 jours 6508.8NoirNaturel (noir)123.32.5426210.0106

1.19 €

1 4 jours 6608.8NoirNaturel (noir)123.32.5436310.0113

0.52 €

1 4 jours 8168.8NoirNaturel (noir)164.43.552.500.0070

0.52 €

1 4 jours 8208.8NoirNaturel (noir)164.43.552.500.0083

0.52 €

1 4 jours 8258.8NoirNaturel (noir)164.43.552.500.0100

0.54 €

1 4 jours 8308.8NoirNaturel (noir)164.43.552.500.0113

0.65 €

1 4 jours 8358.8NoirNaturel (noir)164.43.552.500.0130

0.65 €

1 4 jours 8408.8NoirNaturel (noir)164.43.552.500.0144

0.70 €

1 4 jours 8458.8NoirNaturel (noir)164.43.552.500.0161

1.12 €

1 4 jours 8508.8NoirNaturel (noir)164.43.552215.750.0191

1.20 €

1 4 jours 8608.8NoirNaturel (noir)164.43.553225.750.0231

0.92 €

1 4 jours 10168.8NoirNaturel (noir)205.54.46300.0122

0.92 €

1 4 jours 10208.8NoirNaturel (noir)205.54.46300.0144

0.94 €

1 4 jours 10258.8NoirNaturel (noir)205.54.46300.0167

0.94 €

1 4 jours 10308.8NoirNaturel (noir)205.54.46300.0200

1.10 €

1 4 jours 10358.8NoirNaturel (noir)205.54.46300.0211

1.10 €

1 4 jours 10408.8NoirNaturel (noir)205.54.46300.0238

1.20 €

1 4 jours 10458.8NoirNaturel (noir)205.54.46300.0260

1.70 €

1 4 jours 10508.8NoirNaturel (noir)205.54.46300.0296

1.70 €

1 4 jours 10608.8NoirNaturel (noir)205.54.462820.50.0366

2.15 €

1 4 jours 10708.8NoirNaturel (noir)205.54.463830.50.0383

1.13 €

1 4 jours 12208.8NoirNaturel (noir)246.54.683.500.0214

1.13 €

1 4 jours 12258.8NoirNaturel (noir)246.54.683.500.0251

1.13 €

1 4 jours 12308.8NoirNaturel (noir)246.54.683.500.0287

1.16 €

1 4 jours 12358.8NoirNaturel (noir)246.54.683.500.0317

1.19 €

1 4 jours 12408.8NoirNaturel (noir)246.54.683.500.0372

1.20 €

1 4 jours 12458.8NoirNaturel (noir)246.54.683.500.0392

1.20 €

1 4 jours 12508.8NoirNaturel (noir)246.54.683.500.0429

2.48 €

1 4 jours 12608.8NoirNaturel (noir)246.54.683.500.0526

3.06 €

1 4 jours 12708.8NoirNaturel (noir)246.54.683425.250.0613

3.49 €

1 4 jours 12808.8NoirNaturel (noir)246.54.684435.250.0714

2.13 €

1 4 jours 16308.8NoirNaturel (noir)307.55.310400.0512

2.13 €

1 4 jours 16358.8NoirNaturel (noir)307.55.310400.0600

2.13 €

1 4 jours 16408.8NoirNaturel (noir)307.55.310400.0642

2.21 €

1 4 jours 16458.8NoirNaturel (noir)307.55.310400.0729

Loading...

Informations de base

Matériau Acier Norme technique Autre Désignation Vis fraisée
Type de produit Vis Finition 1 À six pans creux DIN EN ISO DIN EN ISO 10642
Type de fixation Six pans creux Type de filetage Filetage traversant RoHS Oui
PL Edelstahl Non

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique