Vis HC à embout en Inox (07119)

Vis HC à embout en Inox (07119)
· Pour le serrage ou le maintien léger de broches, d’axes ou d’arbres

· Domaines d'application : construction de machines, de dispositifs et d'installations, technique de convoyage, montage

· Montage facile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07119-041X65
07119-041X105
07119-041X165
07119-041X305
07119-041X405
07119-051X85
07119-051X125
07119-051X205
07119-051X305
07119-051X405
07119-061X115
07119-061X135
07119-061X175
07119-061X215
07119-061X265
07119-061X415
07119-061X515
07119-061X615
07119-081X12
07119-081X22
07119-081X32
07119-081X52
07119-081X62
07119-081X82
07119-101X14
07119-101X18
07119-101X27
07119-101X37
07119-1041X7
07119-1041X9
07119-1041X11
07119-1041X13
07119-1041X17
07119-1041X31
07119-1041X41
07119-1051X9
07119-1051X11
07119-1051X13
07119-1051X17
07119-1051X21
07119-1051X31
07119-1051X41
07119-1061X113
07119-1061X133
07119-1061X173
07119-1061X213
07119-1061X263
07119-1061X413
07119-1061X513
07119-1061X613
07119-1081X136
07119-1081X176
07119-1081X216
07119-1081X266
07119-1081X336
07119-1081X516
07119-1081X616
07119-1081X816
07119-1101X179
07119-1101X219
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Longueur L
(mm)
Forme d'embout D1
(mm)
L3
(mm)
Matériau (surface de montage / surface de support) SW=largeur de clavette
(mm)
Matériau du composant

2.70 €

1 4 jours 46.5Tampon métallique2.51.2Laiton2Laiton

2.70 €

1 4 jours 410.5Tampon métallique2.51.2Laiton2Laiton

2.80 €

1 4 jours 416.5Tampon métallique2.51.2Laiton2Laiton

4.76 €

1 4 jours 430.5Tampon métallique2.51.2Laiton2Laiton

4.87 €

1 4 jours 440.5Tampon métallique2.51.2Laiton2Laiton

2.80 €

1 4 jours 58.5Tampon métallique31.3Laiton2.5Laiton

2.80 €

1 4 jours 512.5Tampon métallique31.3Laiton2.5Laiton

2.80 €

1 4 jours 520.5Tampon métallique31.3Laiton2.5Laiton

4.89 €

1 4 jours 530.5Tampon métallique31.3Laiton2.5Laiton

5.64 €

1 4 jours 540.5Tampon métallique31.3Laiton2.5Laiton

2.87 €

1 4 jours 611.5Tampon métallique41.9Laiton3Laiton

2.87 €

1 4 jours 613.5Tampon métallique41.9Laiton3Laiton

2.87 €

1 4 jours 617.5Tampon métallique41.9Laiton3Laiton

2.95 €

1 4 jours 621.5Tampon métallique41.9Laiton3Laiton

2.95 €

1 4 jours 626.5Tampon métallique41.9Laiton3Laiton

5.19 €

1 4 jours 641.5Tampon métallique41.9Laiton3Laiton

5.40 €

1 4 jours 651.5Tampon métallique41.9Laiton3Laiton

5.96 €

1 4 jours 661.5Tampon métallique41.9Laiton3Laiton

3.02 €

1 4 jours 812Tampon métallique5.52.4Laiton4Laiton

3.12 €

1 4 jours 822Tampon métallique5.52.4Laiton4Laiton

3.22 €

1 4 jours 832Tampon métallique5.52.4Laiton4Laiton

5.64 €

1 4 jours 852Tampon métallique5.52.4Laiton4Laiton

5.85 €

1 4 jours 862Tampon métallique5.52.4Laiton4Laiton

6.15 €

1 4 jours 882Tampon métallique5.52.4Laiton4Laiton

3.22 €

1 4 jours 1014Tampon métallique72.6Laiton5Laiton

3.22 €

1 4 jours 1018Tampon métallique72.6Laiton5Laiton

4.20 €

1 4 jours 1027Tampon métallique72.6Laiton5Laiton

4.20 €

1 4 jours 1037Tampon métallique72.6Laiton5Laiton

2.79 €

1 4 jours 47Tampon souple21.7POM2POM

2.79 €

1 4 jours 49Tampon souple21.7POM2POM

2.79 €

1 4 jours 411Tampon souple21.7POM2POM

2.88 €

1 4 jours 413Tampon souple21.7POM2POM

2.98 €

1 4 jours 417Tampon souple21.7POM2POM

5.53 €

1 4 jours 431Tampon souple21.7POM2POM

5.78 €

1 4 jours 441Tampon souple21.7POM2POM

2.79 €

1 4 jours 59Tampon souple31.8POM2.5POM

2.79 €

1 4 jours 511Tampon souple31.8POM2.5POM

2.79 €

1 4 jours 513Tampon souple31.8POM2.5POM

2.98 €

1 4 jours 517Tampon souple31.8POM2.5POM

3.08 €

1 4 jours 521Tampon souple31.8POM2.5POM

5.81 €

1 4 jours 531Tampon souple31.8POM2.5POM

7.01 €

1 4 jours 541Tampon souple31.8POM2.5POM

2.95 €

1 4 jours 611.3Tampon souple3.51.7POM3POM

2.95 €

1 4 jours 613.3Tampon souple3.51.7POM3POM

3.06 €

1 4 jours 617.3Tampon souple3.51.7POM3POM

3.19 €

1 4 jours 621.3Tampon souple3.51.7POM3POM

3.28 €

1 4 jours 626.3Tampon souple3.51.7POM3POM

6.07 €

1 4 jours 641.3Tampon souple3.51.7POM3POM

6.47 €

1 4 jours 651.3Tampon souple3.51.7POM3POM

7.40 €

1 4 jours 661.3Tampon souple3.51.7POM3POM

3.19 €

1 4 jours 813.6Tampon souple52POM4POM

3.19 €

1 4 jours 817.6Tampon souple52POM4POM

3.28 €

1 4 jours 821.6Tampon souple52POM4POM

3.59 €

1 4 jours 826.6Tampon souple52POM4POM

4.17 €

1 4 jours 833.6Tampon souple52POM4POM

7.16 €

1 4 jours 851.6Tampon souple52POM4POM

7.29 €

1 4 jours 861.6Tampon souple52POM4POM

7.47 €

1 4 jours 881.6Tampon souple52POM4POM

4.03 €

1 4 jours 1017.9Tampon souple6.52.5POM5POM

4.13 €

1 4 jours 1021.9Tampon souple6.52.5POM5POM

Loading...

Informations de base

Matériau Acier inoxydable Corps de finition de surface Brillant

Assistance technique