Vis à tête cylindrique à six pans creux, DIN EN ISO 4762 extension de gamme, acier (07160) (07160-06X12)

Vis à tête cylindrique à six pans creux, DIN EN ISO 4762 extension de gamme, acier (07160) 07160-06X12

Détails du produit:

Référence fabricant: 07160-06X12

Marque: NORELEM

Prix: 0.19

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

D=filetage (M): 6

Longueur L (mm): 12

Qualité: 8.8

Couleur principale: Noir

Corps de finition de surface: Naturel (noir)


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

07160-06X12

Référence pièce
07160-06X12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=filetage (M) Longueur L (mm) Qualité Couleur principale Corps de finition de surface DK
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
B=Longueur de filetage
(mm)
G=filetage / pour filetage DIN Lg max.
(mm)
Ls min.
(mm)
K
(mm)
PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

0.19 €

1 4 jours 6128.8NoirNaturel (noir)10524M6-306-0.0048

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Forme du trou de montage Six pans creux Norme technique DIN
Type de produit Vis Désignation Vis chc Finition 1 À six pans creux
DIN EN ISO DIN EN ISO 4762 Type de fixation Six pans creux RoHS Oui

Vous vous trouvez sur la page de Vis à tête cylindrique à six pans creux, DIN EN ISO 4762 extension de gamme, acier (07160), le numéro d'article est le suivant: 07160-06X12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 07160-06X12.

Variantes de ce produit

Référence pièce
07160-03X18
07160-03X20
07160-03X25
07160-06X16
07160-06X18
07160-06X20
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
D=filetage (M) Longueur L (mm) Qualité Couleur principale Corps de finition de surface DK
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
B=Longueur de filetage
(mm)
G=filetage / pour filetage DIN Lg max.
(mm)
Ls min.
(mm)
K
(mm)
PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

0.14 €

1 4 jours 3188.8-Naturel (noir)5.52.5---1.503Non0.0014

0.14 €

1 4 jours 3208.8-Naturel (noir)5.52.5---1.503Non0.0015

0.14 €

1 4 jours 3258.8-Naturel (noir)5.52.5---74.53Non0.0016

0.19 €

1 4 jours 6168.8NoirNaturel (noir)10524M6-306-0.0055

0.19 €

1 4 jours 6188.8NoirNaturel (noir)10524M6-306-0.0058

0.19 €

1 4 jours 6208.8NoirNaturel (noir)10524M6-306-0.0061

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique