Référence fabricant: 07170-106X35
Marque: NORELEM
Prix: 0.41 €
Délai de livraison: 4 jours
D=filetage (M): 6
Longueur L (mm): 35
Corde acier: A2
SW=largeur de clavette: 10 mm
E: 11.05 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
07170-106X35
Référence pièce
|
---|
07170-106X35 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=filetage (M) | Longueur L (mm) | Corde acier | SW=largeur de clavette (mm) | E (mm) | K (mm) | B=Longueur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.41 € | 1 | 4 jours | 6 | 35 | A2 | 10 | 11.05 | 4 | 18 |
Loading...
Matériau | Acier inoxydable | Forme du trou de montage | Non fourni | Norme technique | DIN |
---|---|---|---|---|---|
Corps de finition de surface | Brillant | Qualité | 70 |
Vous vous trouvez sur la page de Vis H DIN 931/ISO 4014, Inox (07170), le numéro d'article est le suivant: 07170-106X35.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 07170-106X35.
Configurer
Propriétés de base
D=filetage (M)
Longueur L (mm)
Corde acier
SW=largeur de clavette(mm)
E(mm)
K(mm)
B=Longueur de filetage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
07170-105X40 |
07170-105X45 |
07170-105X50 |
07170-106X40 |
07170-106X45 |
07170-106X50 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D=filetage (M) | Longueur L (mm) | Corde acier | SW=largeur de clavette (mm) | E (mm) | K (mm) | B=Longueur de filetage (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.41 € | 1 | 4 jours | 5 | 40 | A2 | 8 | 8.79 | 3.5 | 16 | ||
0.44 € | 1 | 4 jours | 5 | 45 | A2 | 8 | 8.79 | 3.5 | 16 | ||
0.48 € | 1 | 4 jours | 5 | 50 | A2 | 8 | 8.79 | 3.5 | 16 | ||
0.41 € | 1 | 4 jours | 6 | 40 | A2 | 10 | 11.05 | 4 | 18 | ||
0.46 € | 1 | 4 jours | 6 | 45 | A2 | 10 | 11.05 | 4 | 18 | ||
0.48 € | 1 | 4 jours | 6 | 50 | A2 | 10 | 11.05 | 4 | 18 |