Bille de convoyage avec boîtier en tôle d‘acier (95150) (95150-222)

Bille de convoyage avec boîtier en tôle d‘acier (95150) 95150-222

Détails du produit:

Référence fabricant: 95150-222

Marque: NORELEM

Prix: 26.12

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Plage de capacité de charge: 500.1 à 5000 N

Capacité de charge: 1600 N

Matériau du corps: Acier

Matériau de la bille: Acier inoxydable

Diamètre extérieur: 45 Ø


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

95150-222

Référence pièce
95150-222
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de capacité de charge
(N)
Capacité de charge
(N)
Matériau du corps Matériau de la bille Diamètre extérieur
(Ø)
Diam. bille SD
(Ø)
Forme Corps de finition de surface D=diamètre
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1=Hauteur
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)

26.12 €

1 4 jours 500.1 à 50001600AcierAcier inoxydable4522.2CGalvanisé36±0.080309.82.85.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Forme Cylindrique

Vous vous trouvez sur la page de Bille de convoyage avec boîtier en tôle d‘acier (95150), le numéro d'article est le suivant: 95150-222.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 95150-222.

Variantes de ce produit

Référence pièce
95150-130
95150-145
95150-215
95150-230
95150-245
95150-315
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Plage de capacité de charge
(N)
Capacité de charge
(N)
Matériau du corps Matériau de la bille Diamètre extérieur
(Ø)
Diam. bille SD
(Ø)
Forme Corps de finition de surface D=diamètre
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1=Hauteur
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)

27.14 €

1 4 jours 500.1 à 50003000AcierAcier5530BGalvanisé45±0.0803713.848.3

84.46 €

1 4 jours 5000.1 à 100006100AcierAcier7544.5BGalvanisé62±0.09553.519410

17.57 €

1 4 jours 500.1 à 5000600AcierAcier inoxydable3115.8CGalvanisé24±0.065219.52.86.3

41.46 €

1 4 jours 500.1 à 50003000AcierAcier inoxydable5530CGalvanisé45±0.0803713.848.3

139.97 €

1 4 jours 5000.1 à 100006100AcierAcier inoxydable7544.5CGalvanisé62±0.09553.519410

21.82 €

1 4 jours 100.1 à 500.0380Acier inoxydableAcier inoxydable3115.8D-24±0.065219.52.86.3

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique