Vis striée en acier ou Inox DIN 464 (06090) (06090-10X20)

Vis striée en acier ou Inox DIN 464 (06090) 06090-10X20

Détails du produit:

Référence fabricant: 06090-10X20

Marque: NORELEM

Prix: 4.66

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

D=filetage (M): 10

Longueur L: 20 mm

Matériau: Acier

Corps de finition de surface: Noir oxydé

D1=Diamètre extérieur: 36 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

06090-10X20

Référence pièce
06090-10X20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=filetage (M) Longueur L
(mm)
Matériau Corps de finition de surface D1=Diamètre extérieur
(mm)
D3
(mm)
K
(mm)
H=Hauteur
(mm)

4.66 €

1 4 jours 1020AcierNoir oxydé3620823

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Moletage Forme du trou de montage Non fourni

Vous vous trouvez sur la page de Vis striée en acier ou Inox DIN 464 (06090), le numéro d'article est le suivant: 06090-10X20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06090-10X20.

Variantes de ce produit

Référence pièce
06090-04X10
06090-04X16
06090-04X20
06090-10X25
06090-10X30
06090-10X40
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
D=filetage (M) Longueur L
(mm)
Matériau Corps de finition de surface D1=Diamètre extérieur
(mm)
D3
(mm)
K
(mm)
H=Hauteur
(mm)

1.24 €

1 4 jours 410AcierNoir oxydé1683.59.5

1.42 €

1 4 jours 416AcierNoir oxydé1683.59.5

1.64 €

1 4 jours 420AcierNoir oxydé1683.59.5

5.06 €

1 4 jours 1025AcierNoir oxydé3620823

5.29 €

1 4 jours 1030AcierNoir oxydé3620823

6.03 €

1 4 jours 1040AcierNoir oxydé3620823

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique