Référence fabricant: 07180-0875
Marque: NORELEM
Prix: 5.46 €
Délai de livraison: 4 jours
Vis nominale (M): 8
Longueur L (mm): 75
Matériau: Acier
Niveau de résistance (acier): 8.8
Corps de finition de surface: Noir oxydé
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
07180-0875
Référence pièce
|
---|
07180-0875 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | Matériau | Niveau de résistance (acier) | Corps de finition de surface | B=Longueur de filetage (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | R (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.46 € | 1 | 4 jours | 8 | 75 | Acier | 8.8 | Noir oxydé | 22 | 8 | 18 | 4 | 9 |
Loading...
Forme d'embout | Extrémité arrondie | Norme technique | DIN | Forme | B |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Vis d‘articulation DIN 444 Forme B (07180), le numéro d'article est le suivant: 07180-0875.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 07180-0875.
Configurer
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)
Matériau
Niveau de résistance (acier)
Corps de finition de surface
B=Longueur de filetage(mm)
D2(mm)
D3(mm)
R(mm)
S(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
07180-0650 |
07180-0675 |
07180-0850 |
07180-10100 |
07180-10550 |
07180-10650 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | Matériau | Niveau de résistance (acier) | Corps de finition de surface | B=Longueur de filetage (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | R (mm) | S (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.17 € | 1 | 4 jours | 6 | 50 | Acier | 8.8 | Noir oxydé | 18 | 6 | 14 | 4 | 7 | ||
4.77 € | 1 | 4 jours | 6 | 75 | Acier | 8.8 | Noir oxydé | 18 | 6 | 14 | 4 | 7 | ||
4.75 € | 1 | 4 jours | 8 | 50 | Acier | 8.8 | Noir oxydé | 22 | 8 | 18 | 4 | 9 | ||
6.97 € | 1 | 4 jours | 10 | 100 | Acier | 8.8 | Noir oxydé | 26 | 10 | 20 | 4 | 12 | ||
9.83 € | 1 | 4 jours | 5 | 50 | Acier inoxydable | - | Brillant | 16 | 5 | 12 | 2.5 | 6 | ||
8.03 € | 1 | 4 jours | 6 | 50 | Acier inoxydable | - | Brillant | 18 | 6 | 14 | 4 | 7 |