Goupille beta similaire à DIN 11024, Forme E, à spire simple (07337)

Goupille beta similaire à DIN 11024, Forme E, à spire simple (07337)
· Pour le serrage de boulons et d'axes

· Domaines d'application : construction de machines et de véhicules, technique agricole

· Montage facile

· Réutilisable

· Acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07337-11200
07337-11300
07337-11400
07337-11500
07337-11600
07337-11700
07337-21200
07337-21250
07337-21300
07337-21400
07337-21500
07337-21600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau Corde acier Corps de finition de surface D1=Diamètre du fil
(mm)
D2
(mm)
D3=Diamètre de positionnement
(mm)
D4=pour vis Ø
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)

0.44 €

1 4 jours Acier-Galvanisé2102.59-145025

0.46 €

1 4 jours Acier-Galvanisé3183.510-166028

0.47 €

1 4 jours Acier-Galvanisé4204.516-206030

0.97 €

1 4 jours Acier-Galvanisé524620-288540

1.17 €

1 4 jours Acier-Galvanisé630728-4010550

2.10 €

1 4 jours Acier-Galvanisé730828-4510550

0.54 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4310Brillant2102.57-84025

0.72 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4310Brillant2.511310-164624

0.86 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4310Brillant3163.516-186034

1.92 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4310Brillant4194.518-206436

3.28 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4310Brillant526620-288245

5.19 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4310Brillant630728-4011060

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme E

Assistance technique