Référence fabricant: 09100-01
Marque: NORELEM
Prix: 13.70 €
Délai de livraison: 4 jours
Taille: 1
A: - mm
B=Largeur: 30 mm
D1=Trou de fixation: 5 mm
H=Hauteur: 20 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
09100-01
Référence pièce
|
---|
09100-01 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille | A (mm) | B=Largeur (mm) | D1=Trou de fixation (mm) | H=Hauteur (mm) | L=Longueur (mm) | Force magnétique (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.70 € | 1 | Disponible | 4 jours | 1 | - | 30 | 5 | 20 | 20 | 45 |
Loading...
Matériau principal | Alnico | Corps de finition de surface | Peint | Couleur principale | Rouge |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | 450 |
Vous vous trouvez sur la page de Aimant en U (09100), le numéro d'article est le suivant: 09100-01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09100-01.
Configurer
Propriétés de base
A(mm)
Taille
B=Largeur(mm)
D1=Trou de fixation(mm)
H=Hauteur(mm)
L=Longueur(mm)
Force magnétique(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
09100-02 |
09100-03 |
09100-04 |
09100-05 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Taille | A (mm) | B=Largeur (mm) | D1=Trou de fixation (mm) | H=Hauteur (mm) | L=Longueur (mm) | Force magnétique (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.81 € | 1 | Disponible | 4 jours | 2 | - | 40 | 5 | 25 | 25 | 90 | |
31.59 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 | - | 45 | 5 | 30 | 29 | 120 | |
72.97 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 | 32 | 57 | 8 | 35 | 45 | 230 | |
125.30 € | 1 | Disponible | 4 jours | 5 | 38 | 70 | 8 | 41 | 57 | 320 |