Aimant type bouton (09098) (09098-01)

Aimant type bouton (09098) 09098-01
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 09098-01

Marque: NORELEM

Prix: 3.16

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

D=diamètre extérieur: 13 mm

D1=Trou de fixation: 4.5 mm

H=Hauteur: 10 mm

Force magnétique: 7 N


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

09098-01

Référence pièce
09098-01
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre extérieur
(mm)
D1=Trou de fixation
(mm)
H=Hauteur
(mm)
Force magnétique
(N)

3.16 €

1 Disponible 4 jours 134.5107

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Alnico Corps de finition de surface Peint Couleur principale Rouge
Température max.(°C) 450

Vous vous trouvez sur la page de Aimant type bouton (09098), le numéro d'article est le suivant: 09098-01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09098-01.

Variantes de ce produit

Référence pièce
09098-02
09098-03
09098-04
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
D=diamètre extérieur
(mm)
D1=Trou de fixation
(mm)
H=Hauteur
(mm)
Force magnétique
(N)

4.51 €

1 Disponible 4 jours 195.41319

7.78 €

1 Disponible 4 jours 255.41629

17.93 €

1 Disponible 4 jours 3272566

Assistance technique