Référence fabricant: 09119-101
Marque: NORELEM
Prix: 1.30 €
Délai de livraison: 4 jours
Force d'attraction (plage sélectionnable): Jusqu'à 10.0 N
Force d'attraction (valeur configurable): 0.7 N
Diamètre extérieur: 10.5 Ø
Couleur du composant: Blanc
D1: 9.5 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
09119-101
Référence pièce
|
---|
09119-101 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force d'attraction (plage sélectionnable) (N) | Force d'attraction (valeur configurable) (N) | Diamètre extérieur (Ø) | Couleur du composant | D1 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 € | 1 | 4 jours | Jusqu'à 10.0 | 0.7 | 10.5 | Blanc | 9.5 | 7 | 1.5 |
Loading...
Forme | Rond | Type d'aimant (matériau) | Aimant en ferrite | Matériau principal | Ferrite dure |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Plastique | Température max.(°C) | 100 |
Vous vous trouvez sur la page de Aimants de maintien en ferrite dure (09119), le numéro d'article est le suivant: 09119-101.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09119-101.
Configurer
Propriétés de base
Force d'attraction (plage sélectionnable)(N)
Force d'attraction (valeur configurable)(N)
Diamètre extérieur(Ø)
Couleur du composant
D1(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
09119-102 |
09119-103 |
09119-104 |
09119-161 |
09119-162 |
09119-163 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Force d'attraction (plage sélectionnable) (N) | Force d'attraction (valeur configurable) (N) | Diamètre extérieur (Ø) | Couleur du composant | D1 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 € | 1 | 4 jours | Jusqu'à 10.0 | 0.7 | 10.5 | Bleu | 9.5 | 7 | 1.5 | ||
1.30 € | 1 | 4 jours | Jusqu'à 10.0 | 0.7 | 10.5 | Rouge | 9.5 | 7 | 1.5 | ||
1.30 € | 1 | 4 jours | Jusqu'à 10.0 | 0.7 | 10.5 | Noir | 9.5 | 7 | 1.5 | ||
1.42 € | 1 | 4 jours | Jusqu'à 10.0 | 1.3 | 16 | Blanc | 14.5 | 7 | 1.1 | ||
1.42 € | 1 | 4 jours | Jusqu'à 10.0 | 1.3 | 16 | Bleu | 14.5 | 7 | 1.1 | ||
1.42 € | 1 | 4 jours | Jusqu'à 10.0 | 1.3 | 16 | Rouge | 14.5 | 7 | 1.1 |