Référence fabricant: 09061-02
Marque: NORELEM
Prix: 5.33 €
Délai de livraison: 4 jours
Force d'attraction (plage sélectionnable): Jusqu'à 10.0 N
Force d'attraction (valeur configurable): 3.5 N
Diamètre extérieur: 8 Ø
H=Hauteur: 20 mm
H1: 11 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
09061-02
Référence pièce
|
---|
09061-02 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force d'attraction (plage sélectionnable) (N) | Force d'attraction (valeur configurable) (N) | Diamètre extérieur (Ø) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.33 € | 1 | Disponible | 4 jours | Jusqu'à 10.0 | 3.5 | 8 | 20 | 11 |
Loading...
Forme | Rond | Type d'aimant (matériau) | Aimant en alnico | Matériau du composant | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Composant de finition de surface | Galvanisé | Température max.(°C) | 450 |
Vous vous trouvez sur la page de Aimant cylindrique en AlNiCo à diamètre exterieur non calibré (09061), le numéro d'article est le suivant: 09061-02.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09061-02.
Configurer
Propriétés de base
Force d'attraction (plage sélectionnable)(N)
Force d'attraction (valeur configurable)(N)
Diamètre extérieur(Ø)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
09061-01 |
09061-03 |
09061-04 |
09061-05 |
09061-06 |
09061-07 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Force d'attraction (plage sélectionnable) (N) | Force d'attraction (valeur configurable) (N) | Diamètre extérieur (Ø) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.73 € | 1 | Disponible | 4 jours | Jusqu'à 10.0 | 1.5 | 6 | 20 | 12 | |
5.74 € | 1 | Disponible | 4 jours | Jusqu'à 10.0 | 7 | 10 | 20 | 10 | |
6.31 € | 1 | Disponible | 4 jours | Jusqu'à 10.0 | 10 | 13 | 20 | 9 | |
7.63 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10.1 à 20.0 | 18 | 16 | 20 | 5 | |
9.89 € | 1 | Disponible | 4 jours | 40.1 à 50.0 | 42 | 20 | 25 | 6 | |
15.48 € | 1 | Disponible | 4 jours | 90.1 à 100.0 | 96 | 25 | 35 | 10 |